Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 609
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
0,8714 Kč - 0,8714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
1,5619 Kč - 1,8899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
6.3 mm
18.2 mm
1.6 mm
0,9318 Kč - 1,1504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
9.9 mm
17.5 mm
0.8 mm
0,966 Kč - 1,1925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
6.4 mm
15.9 mm
1.6 mm
9,9663 Kč - 12,304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
6.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
8,5562 Kč - 8,5562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
25.0 mm
44.0 mm
4.0 mm
4,0344 Kč - 5,5778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,1967 Kč - 1,1967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,7717 Kč - 0,7717 Kč 700 Skladem
černá
polyamid
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
1,3944 Kč - 1,6922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
3,2086 Kč - 3,2086 Kč 150 Skladem
černá
polyamid
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
4,576 Kč - 4,576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
9,4362 Kč - 9,4362 Kč 1000 Skladem
černá
polyamid
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
1,125 Kč - 1,3674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
3.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
1,0586 Kč - 1,0586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
3.2 mm
6.0 mm
0.5 mm
94,6974 Kč - 146,1667 Kč 4 Skladem
hnědá
PEEK
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,9882 Kč - 0,9882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
3.5 mm
8.0 mm
1.0 mm
5,835 Kč - 8,0823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
5.3 mm
20.0 mm
3.0 mm
2,7076 Kč - 3,7907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
4,3322 Kč - 4,3322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
3.5 mm
7.0 mm
1.0 mm
  • z/ze 31
Podložky 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm polyamid

10322413

Cenové rozmezí
0,8714 Kč - 0,8714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky ploché 6.3 mm 18.2 mm 1.6 mm černá polyamid

10356739

Cenové rozmezí
1,8899 Kč - 1,5619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    18.2 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
#4 N/A 9.9 mm (ID) 17.5 mm (OD)

10356692

Cenové rozmezí
1,1504 Kč - 0,9318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.9 mm
  • Vnější průměr
    17.5 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
3/8 N/A 6.4 mm (ID) 15.9 mm (OD)

10356562

Cenové rozmezí
1,1925 Kč - 0,966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    15.9 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm polyamid

10411506

Cenové rozmezí
12,304 Kč - 9,9663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 25.0 mm 44.0 mm 4.0 mm polyamid

10042472

Cenové rozmezí
8,5562 Kč - 8,5562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Vnější průměr
    44.0 mm
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid

10041871

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,0344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm polyamid

10069264

Cenové rozmezí
1,1967 Kč - 1,1967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm polyamid

10213438

Cenové rozmezí
0,7717 Kč - 0,7717 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm polyamid

10213513

Cenové rozmezí
1,6922 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm polyamid

10213599

Cenové rozmezí
3,2086 Kč - 3,2086 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.8 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm polyamid

10213506

Cenové rozmezí
4,576 Kč - 4,576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 5.2 mm 8.0 mm 2.0 mm polyamid

10213582

Cenové rozmezí
9,4362 Kč - 9,4362 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 3.3 mm 8.0 mm 1.0 mm polyamid

10213452

Cenové rozmezí
1,3674 Kč - 1,125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 3.2 mm 6.0 mm 0.5 mm polyamid

10179772

Cenové rozmezí
1,0586 Kč - 1,0586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky ploché 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PEEK

10220917

Cenové rozmezí
146,1667 Kč - 94,6974 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    21.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 3.5 mm 8.0 mm 1.0 mm polyamid

10041710

Cenové rozmezí
0,9882 Kč - 0,9882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 5.3 mm 20.0 mm 3.0 mm polyamid

10041741

Cenové rozmezí
8,0823 Kč - 5,835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm polyamid

10041833

Cenové rozmezí
3,7907 Kč - 2,7076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 3.5 mm 7.0 mm 1.0 mm polyamid

10213469

Cenové rozmezí
4,3322 Kč - 4,3322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté