Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6953 Kč - 3,6953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
PVDF
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,6524 Kč - 1,836 Kč | 7900 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,1235 Kč - 3,1235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polypropylen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
6,4713 Kč - 6,4713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,1932 Kč - 2,1932 Kč | 37000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,4215 Kč - 1,4215 Kč | 2000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,8894 Kč - 1,0722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,1697 Kč - 1,1697 Kč | 10000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
5,9027 Kč - 5,9027 Kč | 8 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,4504 Kč - 2,4504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,5433 Kč - 1,5433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
2,8836 Kč - 2,8836 Kč | 2700 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,278 Kč - 4,278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,5181 Kč - 2,5181 Kč | 2160 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,8006 Kč - 1,8006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
5,3612 Kč - 5,3612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,0578 Kč - 2,0578 Kč | 1578 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
6,4172 Kč - 6,4172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,3962 Kč - 2,3962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,1932 Kč - 2,1932 Kč | 3000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku