Menu Vyhledávání

Podpěrky s ploškou

Skladem

Tyto natlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Jsou dostupné ve třech provedeních: s přírubou, protiprachovou krytkou nebo pružinou.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška zajišťovací hlavy Průměr otvoru Tloušťka panelu Délka rozpěrky Koupit
4,0356 Kč - 4,4841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
3,5315 Kč - 3,9238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
3,7816 Kč - 4,2018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
3,3178 Kč - 3,6864 Kč 1000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
3,8235 Kč - 4,2483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
5,5443 Kč - 6,1604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
3,5282 Kč - 3,9202 Kč 10000 Skladem
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
3,7453 Kč - 4,1615 Kč 15000 Skladem
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
2,9321 Kč - 3,2578 Kč 11000 Skladem
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
3,1169 Kč - 3,4633 Kč 11000 Skladem
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
5,0844 Kč - 6,2335 Kč 2000 Skladem
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
5,0844 Kč - 6,2335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
3,0781 Kč - 3,4202 Kč 9713 Skladem
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
3,7097 Kč - 4,1219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
3,2014 Kč - 3,557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
4,0836 Kč - 4,5375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
  • z/ze 2
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10021989

Cenové rozmezí
4,4841 Kč - 4,0356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001776

Cenové rozmezí
3,9238 Kč - 3,5315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid 6.6 UL94 HB přírodní

10316436

Cenové rozmezí
4,2018 Kč - 3,7816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.3 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    10.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001769

Cenové rozmezí
3,6864 Kč - 3,3178 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 HB přírodní

10316429

Cenové rozmezí
4,2483 Kč - 3,8235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.3 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    10.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10153086

Cenové rozmezí
6,1604 Kč - 5,5443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022443

Cenové rozmezí
3,9202 Kč - 3,5282 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    4.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10021958

Cenové rozmezí
4,1615 Kč - 3,7453 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022399

Cenové rozmezí
3,2578 Kč - 2,9321 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    4.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022405

Cenové rozmezí
3,4633 Kč - 3,1169 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    4.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10021873

Cenové rozmezí
6,2335 Kč - 5,0844 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10021903

Cenové rozmezí
6,2335 Kč - 5,0844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10021927

Cenové rozmezí
3,4202 Kč - 3,0781 Kč

Skladové zásoby
9713 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10153093

Cenové rozmezí
4,1219 Kč - 3,7097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022412

Cenové rozmezí
3,557 Kč - 3,2014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    4.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10153109

Cenové rozmezí
4,5375 Kč - 4,0836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm