Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační

Skladem

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Izolační pouzdra jsou navržena tak, aby poskytovala elektrickou a tepelnou izolaci tam, kde je to potřeba.
  • Jsou samomazná a odolné vůči korozi a oděru.
  • Doporučujeme nepoužívat izolační pouzdra ve vlhkém prostředí.
Materiál: polyamid 6.6, polyamid, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Barva: přírodní, černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška příruby Minimální vnější průměr Barva Materiál Délka pod hlavu Maximální vnější průměr Koupit
6,176 Kč - 8,0001 Kč 7951 Skladem
4.4 mm
9.9 mm
přírodní
polyamid
18.6 mm
5,7452 Kč - 7,4543 Kč 35800 Skladem
2.8 mm
6.9 mm
přírodní
polyamid
12.4 mm
3,6912 Kč - 5,0987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
9.7 mm
černá
15.7 mm
2,1975 Kč - 3,0736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
3.9 mm
černá
7.5 mm
1,8815 Kč - 2,6283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.4 mm
3.2 mm
černá
5.0 mm
0,6342 Kč - 1,1818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
přírodní
polyamid
8,8044 Kč - 11,0163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.5 mm
14.5 mm
černá
21.0 mm
2,7289 Kč - 3,7774 Kč 9000 Skladem
2.0 mm
7.9 mm
přírodní
15.0 mm
5,8744 Kč - 10,6859 Kč 49 Skladem
8.5 mm
13.0 mm
černá
25.0 mm
3,1311 Kč - 4,3519 Kč 3555 Skladem
2.0 mm
7.9 mm
přírodní
15.0 mm
2,8438 Kč - 3,9641 Kč 32530 Skladem
2.0 mm
8.9 mm
přírodní
15.0 mm
4,3088 Kč - 5,6014 Kč 19193 Skladem
2.0 mm
15.8 mm
přírodní
25.0 mm
3,2029 Kč - 4,4812 Kč 43500 Skladem
2.0 mm
8.9 mm
přírodní
15.0 mm
3,0161 Kč - 3,8923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
6.4 mm
černá
12.0 mm
3,763 Kč - 4,912 Kč 60 Skladem
2.5 mm
12.5 mm
černá
28.0 mm
3,3608 Kč - 4,3376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.0 mm
černá
16.0 mm
4,1796 Kč - 5,4435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
3.5 mm
černá
5.9 mm
2,5134 Kč - 2,5134 Kč 49000 Skladem
1.7 mm
5.9 mm
přírodní
10.0 mm
3,2029 Kč - 4,4812 Kč 28000 Skladem
1.5 mm
přírodní
polyamid
7,9426 Kč - 9,9104 Kč 300 Skladem
32.0 mm
14.5 mm
černá
21.0 mm
  • z/ze 18
Podložky izolační - pod šroub se zápustnou hlavou 8.1 mm 9.9 mm 18.6 mm polyamid

10065877

Cenové rozmezí
8,0001 Kč - 6,176 Kč

Skladové zásoby
7951 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    9.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    18.6 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Výška příruby
    4.4 mm
  • Typ podložky
    Countersunk Insulation Washer
Podložky izolační - pod šroub se zápustnou hlavou 5.1 mm 6.9 mm 12.4 mm polyamid

10065853

Cenové rozmezí
7,4543 Kč - 5,7452 Kč

Skladové zásoby
35800 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    12.4 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Výška příruby
    2.8 mm
  • Typ podložky
    Countersunk Insulation Washer
Pouzdra izolační 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm

10228913

Cenové rozmezí
5,0987 Kč - 3,6912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    9.7 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.7 mm
  • Vnitřní průměr
    4.5 mm
  • Výška příruby
    8.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Pouzdra izolační 3.1 mm 3.9 mm 7.5 mm

10229002

Cenové rozmezí
3,0736 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    3.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Výška příruby
    4.5 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Pouzdra izolační 2.7 mm 3.2 mm 5.0 mm

10229163

Cenové rozmezí
2,6283 Kč - 1,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    3.2 mm
  • Maximální vnější průměr
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Výška příruby
    1.4 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Pouzdra izolační 2.9 mm polyamid

10638941

Cenové rozmezí
1,1818 Kč - 0,6342 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    2.1 mm
  • Vnější průměr příruby
    6.4 mm
  • Vnější průměr základny
    3.6 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
Pouzdra izolační 12.5 mm 14.5 mm 21.0 mm

10229309

Cenové rozmezí
11,0163 Kč - 8,8044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    14.5 mm
  • Maximální vnější průměr
    21.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.5 mm
  • Výška příruby
    32.5 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 3.1 mm 7.9 mm 15.0 mm

10054918

Cenové rozmezí
3,7774 Kč - 2,7289 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    7.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Pouzdra izolační 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm

10228999

Cenové rozmezí
10,6859 Kč - 5,8744 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    13.0 mm
  • Maximální vnější průměr
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Výška příruby
    8.5 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 5.2 mm 7.9 mm 15.0 mm

10117064

Cenové rozmezí
4,3519 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
3555 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    7.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 8.2 mm 8.9 mm 15.0 mm

10055083

Cenové rozmezí
3,9641 Kč - 2,8438 Kč

Skladové zásoby
32530 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    8.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 12.2 mm 15.8 mm 25.0 mm

10055168

Cenové rozmezí
5,6014 Kč - 4,3088 Kč

Skladové zásoby
19193 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    15.8 mm
  • Maximální vnější průměr
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 6.2 mm 8.9 mm 15.0 mm

10055052

Cenové rozmezí
4,4812 Kč - 3,2029 Kč

Skladové zásoby
43500 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    8.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Pouzdra izolační 5.1 mm 6.4 mm 12.0 mm

10229064

Cenové rozmezí
3,8923 Kč - 3,0161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.4 mm
  • Maximální vnější průměr
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Výška příruby
    15.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Pouzdra izolační 10.2 mm 12.5 mm 28.0 mm

10229132

Cenové rozmezí
4,912 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    12.5 mm
  • Maximální vnější průměr
    28.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Výška příruby
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Pouzdra izolační 10.2 mm 11.0 mm 16.0 mm

10229194

Cenové rozmezí
4,3376 Kč - 3,3608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    11.0 mm
  • Maximální vnější průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Výška příruby
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Pouzdra izolační 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm

10229316

Cenové rozmezí
5,4435 Kč - 4,1796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    3.5 mm
  • Maximální vnější průměr
    5.9 mm
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Výška příruby
    0.6 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 5.2 mm 5.9 mm 10.0 mm

10054994

Cenové rozmezí
2,5134 Kč - 2,5134 Kč

Skladové zásoby
49000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    5.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Výška příruby
    1.7 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 5.2 mm polyamid

10117071

Cenové rozmezí
4,4812 Kč - 3,2029 Kč

Skladové zásoby
28000 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    2.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    18.0 mm
  • Vnější průměr základny
    11.7 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Výška příruby
    1.5 mm
Pouzdra izolační 10.5 mm 14.5 mm 21.0 mm

10229231

Cenové rozmezí
9,9104 Kč - 7,9426 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    14.5 mm
  • Maximální vnější průměr
    21.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Výška příruby
    32.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro