10065877
083080200001
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 7,7671 Kč |
1000 + | 5,9961 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základny | 0.079 in |
---|---|
Výška základny | 2.0 mm |
Vnější průměr základny | 9.9 mm |
Vnější průměr základny | 0.39 in |
Výška příruby | 4.4 mm |
Výška příruby | 0.173 in |
Vnější průměr příruby | 0.732 in |
Vnější průměr příruby | 18.6 mm |
Vnitřní průměr | 8.1 mm |
Vnitřní průměr | 0.319 in |
Barva | přírodní |
Typ podložky | Izolační pouzdro |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku