10065907
083160200001
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 9,8448 Kč |
1000 + | 7,5858 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základny | 0.106 in |
---|---|
Výška základny | 2.7 mm |
Vnější průměr základny | 19.2 mm |
Vnější průměr základny | 0.756 in |
Výška příruby | 0.319 in |
Výška příruby | 8.1 mm |
Vnější průměr příruby | 1.394 in |
Vnější průměr příruby | 35.4 mm |
Vnitřní průměr | 0.638 in |
Vnitřní průměr | 16.2 mm |
Barva | přírodní |
Typ podložky | Izolační pouzdro |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku