10331361
10SCM004004
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,8961 Kč |
5000 - 19999 | 0,8064 Kč |
20000 + | 0,7258 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základny | 0.157 in |
---|---|
Výška základny | 4.0 mm |
Vnější průměr základny | 0.236 in |
Vnější průměr základny | 6.0 mm |
Výška příruby | 1.5 mm |
Výška příruby | 0.059 in |
Vnější průměr příruby | 8.4 mm |
Vnější průměr příruby | 0.331 in |
Vnitřní průměr | 0.161 in |
Vnitřní průměr | 4.1 mm |
Barva | přírodní |
Kompatibilní velikosti šroubů | M4 |
Typ podložky | Pouzdra izolační |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku