10137932
36614
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 12,0899 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základny | 8.0 mm |
---|---|
Výška základny | 0.315 in |
Vnější průměr základny | 8.0 mm |
Vnější průměr základny | 0.315 in |
Výška příruby | 2.0 mm |
Výška příruby | 0.079 in |
Vnější průměr příruby | 0.433 in |
Vnější průměr příruby | 11.0 mm |
Vnitřní průměr | 5.0 mm |
Vnitřní průměr | 0.197 in |
Barva | přírodní |
Typ podložky | Pouzdro s podložkou |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku