Izolační pouzdra ,izolují teplo a elektřinu tam, kde je to zcela nezbytné. Tyto produkty jsou typem osazené podložky a jsou vyrobena z různých materiálů a v různých barvách. Jsou samomazná a odolná vůči korozi a oděru.
Tato osazená podložka, chcete-li izolační pouzdro, je vyrobená z polyamidu 6.6. Tyto polyamidové podložky jsou samomazné a jsou alternativou ke kluzným ložiskům, takže jsou vhodné pro vše, co se otáčí. Mají nízký koeficient tření a jsou odolné vůči vlhku, nečistotám a většině chemikálií. Máme také zapuštěná pouzdra, která se často používají v elektrotechnickém průmyslu a v mnoha zemích je jejich použití ze zákona povinné. Spolu se šrouby se zápustnou hlavou zabraňují elektrochemické korozi.
Možná se vám bude pro projekty více hodit náš široký výběr izolačních pouzder. Tato pouzdra jsou vyrobena buď z přírodního polyamidu 6 nebo černého polyamidu se skelným vláknem; pouzdra zabraňují kontaktu s vodivými materiály, uvolnění následkem vibrace a umožňují přesné rozmístění komponentů.
Náš sortiment izolačních pouzder dále rozšiřuje nabídka pojistných a těsnicích podložek. Pojistné a těsnicí druhy jsou prodávány samostatně. Izolátory šroubů jsou k dostání v různých velikostech a také v provedení odolávajícím vysokým teplotám. Vysokoteplotní izolátory jsou v nabídce také v provedení z polyfenylsulfidu (PPS). Nebo si jednoduše prohlédněte náš široký sortiment izolačních pouzder a podložek s třídou hořlavosti UL94 V2.
Produktová řada: SR1948 ,SR2804, SR6441
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška příruby | Vnější průměr příruby | Materiál | Výška základny | Vnitřní průměr | Kompatibilní velikosti šroubů | Vnější průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0399 Kč - 4,2251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
16,5381 Kč - 16,5381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,9961 Kč - 7,7671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
2,6494 Kč - 3,6674 Kč | 4500 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
2,9562 Kč - 4,1275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.429 in
10.9 mm
|
||
5,773 Kč - 7,4882 Kč | 10952 Skladem |
0.13 in
3.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
23,0503 Kč - 23,5383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA6 GF25%
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
M2
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
4,3925 Kč - 5,6893 Kč | 250 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
4,8526 Kč - 8,9244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,8267 Kč - 2,8865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
polyamid
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
5,7033 Kč - 10,3747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,8446 Kč - 4,5319 Kč | 200 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
3,0538 Kč - 3,9462 Kč | 500 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
3,6255 Kč - 3,6255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
polyamid
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
#5. M3
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
4,8526 Kč - 6,3028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
7,1953 Kč - 9,3149 Kč | 300 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
1,9103 Kč - 3,0259 Kč | 50 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
2,8446 Kč - 3,9742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,1195 Kč - 2,1195 Kč | 425 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2.6
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
4,6017 Kč - 5,9403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku