Zajišťovací čepy pro panely se montují na dvířka skříní nebo přístupové panely a pracují společně se západkami, se kterými se pevně spojí. Uzavírání a otevírání je provázeno zvukovým efektem. Ideální uzavírací prvek pro kryty strojů a zařízení.
Produktová řada: SR5075
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Materiál | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5042 Kč - 11,5042 Kč | 500 Skladem |
|
polyamid
|
|
||
| 103,2119 Kč - 220,5079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
ocel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 62,9247 Kč - 153,735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
ocel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,5041 Kč - 4,5041 Kč | 500 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
acetal (POM)
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 10,8488 Kč - 10,8488 Kč | 500 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
acetal (POM)
|
|
||
| 4,8731 Kč - 4,8731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
acetal (POM)
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 63,1269 Kč - 132,5315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
ocel
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 13,6516 Kč - 13,6516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.283 in
7.2 mm
|
ocel
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 7,6834 Kč - 7,6834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid
|
|
||
| 5,1454 Kč - 5,1454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
polyamid
|
|
||
| 13,0939 Kč - 28,8791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku