Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – rychlonasazovací

Skladem

Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 53
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celkový průměr Vnitřní průměr Tloušťka panelu Materiál (podrobně) Koupit
2,5278 Kč - 5,263 Kč 72481 Skladem
11.0 mm
7.0 mm
PVC
9,2927 Kč - 19,1741 Kč 48333 Skladem
28.0 mm
24.0 mm
PVC
7,0809 Kč - 14,6765 Kč 10980 Skladem
26.0 mm
22.0 mm
PVC
4,3232 Kč - 8,9952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
16.0 mm
PVC
3,9929 Kč - 5,1562 Kč 3100 Skladem
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
PVC
6,1041 Kč - 6,1041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
7.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
17,1061 Kč - 17,1061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.5 mm
22.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
13,975 Kč - 13,975 Kč 25000 Skladem
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
elastomer termoplastický (TPE)
2,298 Kč - 7,3619 Kč 22700 Skladem
18.0 mm
14.0 mm
PVC
9,2066 Kč - 9,2066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.5 mm
12.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
5,4866 Kč - 11,3624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
18.0 mm
PVC
3,0592 Kč - 6,3834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
10.0 mm
PVC
1,7953 Kč - 4,0399 Kč 62060 Skladem
10.0 mm
6.0 mm
PVC
11,1886 Kč - 11,1886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
14.0 mm
PVC
4,3232 Kč - 8,9952 Kč 8443 Skladem
20.0 mm
16.0 mm
PVC
13,9176 Kč - 17,6519 Kč 645 Skladem
25.4 mm
18.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
2,5278 Kč - 5,263 Kč 9207 Skladem
11.0 mm
7.0 mm
PVC
9,2927 Kč - 19,1741 Kč 6200 Skladem
28.0 mm
24.0 mm
PVC
5,4866 Kč - 11,3624 Kč 7530 Skladem
22.0 mm
18.0 mm
PVC
3,5332 Kč - 7,3619 Kč 10000 Skladem
18.0 mm
14.0 mm
PVC
  • z/ze 3
Průchodky rychlonasazovací 7.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10091104

Cenové rozmezí
5,263 Kč - 2,5278 Kč

Skladové zásoby
72481 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 24.0 mm 28.0 mm 3.0 mm

10091180

Cenové rozmezí
19,1741 Kč - 9,2927 Kč

Skladové zásoby
48333 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    24.0 mm
  • Celkový průměr
    28.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

10090978

Cenové rozmezí
14,6765 Kč - 7,0809 Kč

Skladové zásoby
10980 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    22.0 mm
  • Celkový průměr
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 16.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10091050

Cenové rozmezí
8,9952 Kč - 4,3232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky kabelové 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118139

Cenové rozmezí
5,1562 Kč - 3,9929 Kč

Skladové zásoby
3100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Průměr otvoru
    11.5 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
Průchodky rychlonasazovací 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Cenové rozmezí
6,1041 Kč - 6,1041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    14.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

10316535

Cenové rozmezí
17,1061 Kč - 17,1061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    22.0 mm
  • Celkový průměr
    29.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky kabelové 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10118115

Cenové rozmezí
13,975 Kč - 13,975 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
Průchodky rychlonasazovací 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

10090947

Cenové rozmezí
7,3619 Kč - 2,298 Kč

Skladové zásoby
22700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Celkový průměr
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Cenové rozmezí
9,2066 Kč - 9,2066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    19.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 18.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10090961

Cenové rozmezí
11,3624 Kč - 5,4866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10091029

Cenové rozmezí
6,3834 Kč - 3,0592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10090893

Cenové rozmezí
4,0399 Kč - 1,7953 Kč

Skladové zásoby
62060 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10316498

Cenové rozmezí
11,1886 Kč - 11,1886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Cenové rozmezí
8,9952 Kč - 4,3232 Kč

Skladové zásoby
8443 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

10164204

Cenové rozmezí
17,6519 Kč - 13,9176 Kč

Skladové zásoby
645 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Celkový průměr
    25.4 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Cenové rozmezí
5,263 Kč - 2,5278 Kč

Skladové zásoby
9207 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 24.0 mm 28.0 mm 1.5 mm

10090985

Cenové rozmezí
19,1741 Kč - 9,2927 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    24.0 mm
  • Celkový průměr
    28.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10091067

Cenové rozmezí
11,3624 Kč - 5,4866 Kč

Skladové zásoby
7530 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 14.0 mm 18.0 mm 3.0 mm

10091142

Cenové rozmezí
7,3619 Kč - 3,5332 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Celkový průměr
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790