Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – rychlonasazovací

Skladem

Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 53
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celkový průměr Vnitřní průměr Tloušťka panelu Materiál (podrobně) Koupit
6,8747 Kč - 14,249 Kč 70 Skladem
26.0 mm
22.0 mm
PVC
2,5239 Kč - 5,2322 Kč 5000 Skladem
12.0 mm
8.0 mm
PVC
1,743 Kč - 3,9223 Kč 11498 Skladem
10.0 mm
6.0 mm
PVC
3,4303 Kč - 7,1475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
14.0 mm
PVC
5,1874 Kč - 11,6444 Kč 1812 Skladem
16.0 mm
12.0 mm
PVC
6,8747 Kč - 14,249 Kč 6700 Skladem
26.0 mm
22.0 mm
PVC
9,0221 Kč - 18,6157 Kč 9970 Skladem
28.0 mm
24.0 mm
PVC
3,8766 Kč - 5,006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
PVC
2,9701 Kč - 6,1975 Kč 9633 Skladem
14.0 mm
10.0 mm
PVC
5,3268 Kč - 11,0315 Kč 3000 Skladem
22.0 mm
18.0 mm
PVC
4,1973 Kč - 8,7332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
16.0 mm
PVC
17,598 Kč - 27,7357 Kč 300 Skladem
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
PVC
2,4542 Kč - 5,1097 Kč 4781 Skladem
11.0 mm
7.0 mm
PVC
10091135 3,6953 Kč - 7,6608 Kč 471 Skladem
16.0 mm
12.0 mm
PVC
6,8747 Kč - 14,249 Kč 2999 Skladem
26.0 mm
22.0 mm
PVC
9,0221 Kč - 18,6157 Kč 3433 Skladem
28.0 mm
24.0 mm
PVC
2,9701 Kč - 6,1975 Kč 28 Skladem
14.0 mm
10.0 mm
PVC
12,8707 Kč - 20,9307 Kč 92 Skladem
20.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
3,4303 Kč - 7,1475 Kč 2200 Skladem
18.0 mm
14.0 mm
PVC
6,8885 Kč - 8,9105 Kč 29870 Skladem
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
PVC
  • z/ze 3
Průchodky rychlonasazovací 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

10090978

Cenové rozmezí
14,249 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    22.0 mm
  • Celkový průměr
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10091111

Cenové rozmezí
5,2322 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

10091098

Cenové rozmezí
3,9223 Kč - 1,743 Kč

Skladové zásoby
11498 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10091043

Cenové rozmezí
7,1475 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Celkový průměr
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036

Cenové rozmezí
11,6444 Kč - 5,1874 Kč

Skladové zásoby
1812 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Cenové rozmezí
14,249 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
6700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    22.0 mm
  • Celkový průměr
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 24.0 mm 28.0 mm 1.5 mm

10090985

Cenové rozmezí
18,6157 Kč - 9,0221 Kč

Skladové zásoby
9970 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    24.0 mm
  • Celkový průměr
    28.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky kabelové 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118122

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    rychlonasazovací průchodka
  • Průměr otvoru
    11.5 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
Průchodky rychlonasazovací 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10091029

Cenové rozmezí
6,1975 Kč - 2,9701 Kč

Skladové zásoby
9633 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10091067

Cenové rozmezí
11,0315 Kč - 5,3268 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Cenové rozmezí
8,7332 Kč - 4,1973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky kabelové 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Cenové rozmezí
27,7357 Kč - 17,598 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    rychlonasazovací průchodka
  • Průměr těla
    14.0 mm
  • Délka těla
    6.0 mm
Průchodky rychlonasazovací 7.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10091104

Cenové rozmezí
5,1097 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
4781 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10091135

Cenové rozmezí
7,6608 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
471 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

10091074

Cenové rozmezí
14,249 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
2999 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    22.0 mm
  • Celkový průměr
    26.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 24.0 mm 28.0 mm 3.0 mm

10091180

Cenové rozmezí
18,6157 Kč - 9,0221 Kč

Skladové zásoby
3433 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    24.0 mm
  • Celkový průměr
    28.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky rychlonasazovací 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10091128

Cenové rozmezí
6,1975 Kč - 2,9701 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky kabelové 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10118153

Cenové rozmezí
20,9307 Kč - 12,8707 Kč

Skladové zásoby
92 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Typ
    rychlonasazovací průchodka
  • Průměr otvoru
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
Průchodky rychlonasazovací 14.0 mm 18.0 mm 3.0 mm

10091142

Cenové rozmezí
7,1475 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Celkový průměr
    18.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky kabelové 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Cenové rozmezí
8,9105 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
29870 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    rychlonasazovací průchodka
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Délka těla
    0.6 mm