Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – standardní – otevřené

Skladem

Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.

Produktová řada: SR1700

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 265
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Vnitřní průměr Tloušťka panelu Koupit
6,0642 Kč - 6,3051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5,77 Kč - 8,0002 Kč 5300 Skladem
12.6 mm
5,5019 Kč - 5,7429 Kč 27000 Skladem
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
12,7034 Kč - 12,7034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.8 mm
7,3766 Kč - 8,9663 Kč 2041 Skladem
12.7 mm
14,2791 Kč - 14,2791 Kč 2027 Skladem
18.6 mm
1,9941 Kč - 2,3287 Kč 4900 Skladem
4.8 mm
2,5212 Kč - 2,7711 Kč 341 Skladem
3.2 mm
10284001 0,9621 Kč - 1,1239 Kč 4000 Skladem
3.0 mm
1,1755 Kč - 1,3735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
2,3147 Kč - 4,8339 Kč 7685 Skladem
6.4 mm
1,3888 Kč - 1,6175 Kč 50 Skladem
4.0 mm
3,1653 Kč - 6,5882 Kč 3380 Skladem
6.4 mm
1,5896 Kč - 3,3094 Kč 210 Skladem
4.0 mm
1.6 mm
0,9677 Kč - 1,1392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
0,9845 Kč - 1,1573 Kč 24 Skladem
2.0 mm
1,7151 Kč - 1,9941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
1,5618 Kč - 1,8267 Kč 3000 Skladem
8.0 mm
1,6314 Kč - 1,9103 Kč 295 Skladem
4.0 mm
1,5199 Kč - 1,7709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
  • z/ze 14
Průchodky kabelové 5.5 mm 8.0 mm 10.9 mm 1.6 mm

10009918

Cenové rozmezí
6,3051 Kč - 6,0642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.5 mm
Průchodky kabelové 21.5 mm 12.6 mm 16.8 mm černá TPE

10155752

Cenové rozmezí
8,0002 Kč - 5,77 Kč

Skladové zásoby
5300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Vnitřní průměr
    12.6 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    21.5 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 7.7 mm 10.9 mm 0.8 mm

10009925

Cenové rozmezí
5,7429 Kč - 5,5019 Kč

Skladové zásoby
27000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Typ
    průchodka
  • Průměr otvoru
    7.7 mm
  • Vnitřní průměr
    4.8 mm
Průchodky kabelové 30.2 mm 21.8 mm 25.1 mm černá TPE

10155684

Cenové rozmezí
12,7034 Kč - 12,7034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Vnitřní průměr
    21.8 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    30.2 mm
Průchodky kabelové 24.0 mm 12.7 mm 19.0 mm černá TPE

10009833

Cenové rozmezí
8,9663 Kč - 7,3766 Kč

Skladové zásoby
2041 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Vnitřní průměr
    12.7 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    24.0 mm
Průchodky kabelové 31.3 mm 18.6 mm 24.8 mm černá TPE

10155660

Cenové rozmezí
14,2791 Kč - 14,2791 Kč

Skladové zásoby
2027 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Vnitřní průměr
    18.6 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    31.3 mm
Průchodky kabelové 10.9 mm 4.8 mm 7.7 mm 0.8 mm TPE

10009895

Cenové rozmezí
2,3287 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Vnitřní průměr
    4.8 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    10.9 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 3.2 mm 4.8 mm 1.6 mm TPE

10009857

Cenové rozmezí
2,7711 Kč - 2,5212 Kč

Skladové zásoby
341 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    8.0 mm
Průchodky kabelové 3.0 mm 8.0 mm PVC černá

10284001

Cenové rozmezí
1,1239 Kč - 0,9621 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.0 mm
Průchodky kabelové 11.0 mm 6.0 mm 8.0 mm 1.0 mm PVC

10284070

Cenové rozmezí
1,3735 Kč - 1,1755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
Průchodky kabelové 14.2 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm pryž termoplastická (TPR)

10089606

Cenové rozmezí
4,8339 Kč - 2,3147 Kč

Skladové zásoby
7685 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    14.2 mm
Průchodky kabelové 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 3.0 mm PVC

10284063

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,3888 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
Průchodky kabelové 16.0 mm 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm pryž termoplastická (TPR)

10089682

Cenové rozmezí
6,5882 Kč - 3,1653 Kč

Skladové zásoby
3380 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    16.0 mm
Průchodky kabelové 9.5 mm 4.0 mm 6.4 mm 1.6 mm TPE/TPV

10089521

Cenové rozmezí
3,3094 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
210 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celkový průměr
    9.5 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 3.0 mm 5.0 mm 1.5 mm PVC

10284018

Cenové rozmezí
1,1392 Kč - 0,9677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.5 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 2.0 mm 5.0 mm 1.5 mm PVC

10283981

Cenové rozmezí
1,1573 Kč - 0,9845 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    2.0 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.5 mm
Průchodky kabelové 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 1.0 mm PVC

10284094

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,7151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Celková výška
    6.0 mm
Průchodky kabelové 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 2.0 mm PVC

10284155

Cenové rozmezí
1,8267 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
Průchodky kabelové 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 1.0 mm PVC

10284049

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
295 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Průchodky kabelové 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 1.0 mm PVC

10284131

Cenové rozmezí
1,7709 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Celková výška
    6.0 mm