Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,9839 Kč - 6,2248 Kč | 2540 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
5,5019 Kč - 5,7429 Kč | 27000 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
4,267 Kč - 4,267 Kč | 10700 Skladem |
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
7,3766 Kč - 8,9663 Kč | 2041 Skladem |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
6,0642 Kč - 6,3051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
12,7034 Kč - 12,7034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.858 in
21.8 mm
|
|
||
3,3327 Kč - 3,8626 Kč | 250 Skladem |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
3,0538 Kč - 3,6116 Kč | 900 Skladem |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
5,2431 Kč - 6,1774 Kč | 8700 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
21,5025 Kč - 25,0165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
32,7836 Kč - 38,5845 Kč | 293 Skladem |
|
1.614 in
41 mm
|
|
||
8,9663 Kč - 8,9663 Kč | 43000 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,9941 Kč - 2,3287 Kč | 4900 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
2,5378 Kč - 2,9562 Kč | 3150 Skladem |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
4,253 Kč - 4,9782 Kč | 1210 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
1,4084 Kč - 1,6454 Kč | 278 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
5,034 Kč - 5,8567 Kč | 200 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
3,6813 Kč - 4,3507 Kč | 500 Skladem |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
8,6874 Kč - 10,1237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
2,4124 Kč - 2,5658 Kč | 5000 Skladem |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku