Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,0538 Kč - 6,3354 Kč | 2975 Skladem |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
15,1158 Kč - 42,5173 Kč | 4690 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
2,1475 Kč - 4,4432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
8,8966 Kč - 18,5391 Kč | 2900 Skladem |
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
||
1,4223 Kč - 2,957 Kč | 20920 Skladem |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
9,6356 Kč - 20,5308 Kč | 1367 Skladem |
|
1.004 in
25.5 mm
|
|
||
1,0792 Kč - 2,2522 Kč | 27000 Skladem |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
2,6076 Kč - 5,4315 Kč | 1000 Skladem |
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
1,7849 Kč - 3,7154 Kč | 1000 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
2,5518 Kč - 5,3165 Kč | 717 Skladem |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
5,8287 Kč - 12,104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
3,0957 Kč - 6,4197 Kč | 2083 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
10,8628 Kč - 22,5993 Kč | 3708 Skladem |
|
1.228 in
31.2 mm
|
|
||
1,5896 Kč - 3,3094 Kč | 15500 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
6,0937 Kč - 12,6402 Kč | 3564 Skladem |
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
1,1323 Kč - 2,3365 Kč | 9910 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
10,8209 Kč - 22,5227 Kč | 2855 Skladem |
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
1,6594 Kč - 3,455 Kč | 5340 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,2215 Kč - 2,5433 Kč | 6670 Skladem |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
244,7802 Kč - 244,7802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku