Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1755 Kč - 1,3735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
1,5618 Kč - 1,8267 Kč | 3000 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,9677 Kč - 1,1392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,2075 Kč - 1,4084 Kč | 500 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
4,3785 Kč - 9,0397 Kč | 14465 Skladem |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
3,1653 Kč - 6,5882 Kč | 3380 Skladem |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
1,6314 Kč - 3,3784 Kč | 28000 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
1,3888 Kč - 1,6175 Kč | 50 Skladem |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,9677 Kč - 1,1392 Kč | 400 Skladem |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,757 Kč - 2,0359 Kč | 12400 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
2,5378 Kč - 5,2859 Kč | 5000 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,3289 Kč - 1,5478 Kč | 500 Skladem |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
24,7934 Kč - 24,7934 Kč | 1000 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
19,0343 Kč - 19,0343 Kč | 1000 Skladem |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
||
3,6674 Kč - 5,1036 Kč | 500 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9845 Kč - 1,1573 Kč | 40 Skladem |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
5,3268 Kč - 7,2624 Kč | 3988 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
2,3845 Kč - 3,1026 Kč | 20520 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
3,9044 Kč - 8,1204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
2,3845 Kč - 4,9258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku