Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0321 Kč - 2,1606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
40,5786 Kč - 40,5786 Kč | 1000 Skladem |
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,2731 Kč - 1,492 Kč | 100 Skladem |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,7709 Kč - 2,0777 Kč | 1100 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
21,1817 Kč - 44,4816 Kč | 7000 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
2,2311 Kč - 4,6118 Kč | 420 Skladem |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
3,1375 Kč - 6,5116 Kč | 35320 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,7151 Kč - 1,9941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
1,492 Kč - 3,0949 Kč | 43700 Skladem |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
1,8127 Kč - 3,7767 Kč | 18580 Skladem |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
1,743 Kč - 3,6312 Kč | 9000 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
1,5896 Kč - 3,3094 Kč | 9980 Skladem |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
1,6314 Kč - 1,8964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
2,4124 Kč - 2,747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
10,8628 Kč - 22,5993 Kč | 11200 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
2,7265 Kč - 3,0017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
3,5662 Kč - 3,7148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
2,1475 Kč - 4,4432 Kč | 18325 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
20,9865 Kč - 20,9865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
3,6706 Kč - 3,8232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku