10362846
22MP07506
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 1,8869 Kč |
5000 - 19999 | 1,6983 Kč |
20000 + | 1,5285 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr otvoru | 19.1 mm |
---|---|
Průměr otvoru | 0.752 in |
Maximální tloušťka panelu | 3.2 mm |
Maximální tloušťka panelu | 0.126 in |
Celkový průměr | 21.4 mm |
Celkový průměr | 0.843 in |
Celková výška | 0.406 in |
Celková výška | 10.3 mm |
Přibližný průměr držáku na kabel | 9.5 mm |
Přibližný průměr držáku na kabel | 0.374 in |
Typ průchodky | Closed |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid |
Materiál | polyamid |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku