Menu Vyhledávání

Průchodky vsazované

Skladem

Uzavřené průchodky jsou určeny pro ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými hranami vyvrtaných a protažených otvorů v plechu.

Ekonomický, ale odolný materiál vytváří hladké otvory. Pevné a tepelně odolné možnosti jsou součástí našeho sortimentu.

Uzavřená konstrukce průchodky je vybavena několika zámky, které umožňují pouzdru pozitivně zapadnout do běžných tlouštěk panelu – instalace je snadná a bez námahy. Instalace tlakem konečků prstů znamená, že nejsou potřeba žádné nástroje.

Nabízí se velký výběr velikostí s různými vnitřními průměry otvorů.

  • Materiály: nylon 6/6 a tepelně stabilizovaný nylon 6/6
  • Barvy: černá a bílá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2


Produktová řada: SR1706

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 147
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Přibližný průměr držáku na kabel Průměr otvoru Celkový průměr Barva Maximální tloušťka panelu Materiál (podrobně) Celková výška Koupit
12,0089 Kč - 12,0089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
31.8 mm
8.7 mm
černá
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
4,2589 Kč - 4,708 Kč 700 Skladem
22.3 mm
25.4 mm
10.3 mm
černá
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
5,0758 Kč - 5,0758 Kč 3400 Skladem
30.9 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
4,1864 Kč - 4,1864 Kč 140 Skladem
5.5 mm
8.7 mm
16.7 mm
černá
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
3,5201 Kč - 4,1864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
9.5 mm
17.9 mm
černá
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
8,5467 Kč - 8,5467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.9 mm
19.0 mm
10.3 mm
černá
3.2 mm
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
10.3 mm
7,4742 Kč - 7,4742 Kč 400 Skladem
40.9 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
3,5201 Kč - 4,1864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
10.3 mm
21.0 mm
černá
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
4,9542 Kč - 5,8668 Kč 900 Skladem
6.4 mm
12.7 mm
6.4 mm
černá
1.6 mm
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
6.7 mm
19,592 Kč - 19,592 Kč 1100 Skladem
30.9 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
5,2149 Kč - 5,2149 Kč 901 Skladem
6.7 mm
9.5 mm
9.0 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
9.9 mm
6,8189 Kč - 6,8189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.3 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
4,7804 Kč - 7,7355 Kč 829 Skladem
9.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
černá
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
4,1864 Kč - 4,1864 Kč 200 Skladem
7.9 mm
11.1 mm
21.8 mm
černá
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
10021484 32,421 Kč - 32,421 Kč 376 Skladem
40.9 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
21,9029 Kč - 21,9029 Kč 500 Skladem
31.7 mm
38.1 mm
40.1 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.7 mm
4,9502 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.9 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
12,6463 Kč - 15,022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.3 mm
38.1 mm
10.3 mm
černá
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
6,2325 Kč - 6,2325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.9 mm
14.3 mm
6.4 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
4,1864 Kč - 4,1864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
7.1 mm
14.3 mm
černá
1.6 mm
Polyamid 66
5.9 mm
  • z/ze 8
Pouzdra zatlačovací 31.8 mm 25.4 mm 6.4 mm polyamid černá

10259023

Cenové rozmezí
12,0089 Kč - 12,0089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    31.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    8.7 mm
  • Celková výška
    14.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    25.4 mm
Pouzdra zatlačovací 25.4 mm 22.3 mm 1.6 mm polyamid černá

10259139

Cenové rozmezí
4,708 Kč - 4,2589 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celkový průměr
    10.3 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    22.3 mm
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021415

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 5,0758 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    30.9 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací 8.7 mm 5.5 mm 1.6 mm polyamid černá

10259092

Cenové rozmezí
4,1864 Kč - 4,1864 Kč

Skladové zásoby
140 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    8.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celkový průměr
    16.7 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    5.5 mm
Pouzdra zatlačovací 9.5 mm 6.3 mm 1.6 mm polyamid černá

10259108

Cenové rozmezí
4,1864 Kč - 3,5201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celkový průměr
    17.9 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    6.3 mm
Pouzdra zatlačovací 19.0 mm 13.9 mm 3.2 mm polyamid černá

10262023

Cenové rozmezí
8,5467 Kč - 8,5467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    19.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    10.3 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    13.9 mm
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021477

Cenové rozmezí
7,4742 Kč - 7,4742 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    40.9 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací 10.3 mm 7.1 mm 1.6 mm polyamid černá

10259115

Cenové rozmezí
4,1864 Kč - 3,5201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    10.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celkový průměr
    21.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    7.1 mm
Pouzdra zatlačovací 12.7 mm 6.4 mm 1.6 mm polyamid černá

10380673

Cenové rozmezí
5,8668 Kč - 4,9542 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    12.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celkový průměr
    6.4 mm
  • Celková výška
    6.7 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    6.4 mm
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021439

Cenové rozmezí
19,592 Kč - 19,592 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    30.9 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací 9.5 mm 6.7 mm 3.2 mm polyamid černá

10380642

Cenové rozmezí
5,2149 Kč - 5,2149 Kč

Skladové zásoby
901 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    9.0 mm
  • Celková výška
    9.9 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    6.7 mm
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021453

Cenové rozmezí
6,8189 Kč - 6,8189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    37.3 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací 12.7 mm 9.9 mm 6.4 mm polyamid černá

10258972

Cenové rozmezí
7,7355 Kč - 4,7804 Kč

Skladové zásoby
829 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    12.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    14.7 mm
  • Celková výška
    14.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    9.9 mm
Pouzdra zatlačovací 11.1 mm 7.9 mm 1.6 mm polyamid černá

10259122

Cenové rozmezí
4,1864 Kč - 4,1864 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celkový průměr
    21.8 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    7.9 mm
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021484

Cenové rozmezí
32,421 Kč - 32,421 Kč

Skladové zásoby
376 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    40.9 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací 38.1 mm 31.7 mm 3.2 mm polyamid černá

10380666

Cenové rozmezí
21,9029 Kč - 21,9029 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    38.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    40.1 mm
  • Celková výška
    10.7 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    31.7 mm
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021422

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    30.9 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací 38.1 mm 33.3 mm 6.4 mm polyamid černá

10259047

Cenové rozmezí
15,022 Kč - 12,6463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    38.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    10.3 mm
  • Celková výška
    14.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    33.3 mm
Pouzdra zatlačovací 14.3 mm 9.9 mm 3.2 mm polyamid černá

10434949

Cenové rozmezí
6,2325 Kč - 6,2325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    14.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    6.4 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    9.9 mm
Pouzdra zatlačovací 7.1 mm 5.5 mm 1.6 mm polyamid černá

10259085

Cenové rozmezí
4,1864 Kč - 4,1864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    7.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celkový průměr
    14.3 mm
  • Celková výška
    5.9 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    5.5 mm