10259023
465898
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 12,0089 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr otvoru | 31.8 mm |
|---|---|
| Průměr otvoru | 1.252 in |
| Maximální tloušťka panelu | 6.4 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.252 in |
| Celkový průměr | 8.7 mm |
| Celkový průměr | 0.343 in |
| Celková výška | 14.3 mm |
| Celková výška | 0.563 in |
| Přibližný průměr držáku na kabel | 25.4 mm |
| Přibližný průměr držáku na kabel | 1 in |
| Typ průchodky | Uzavřená průchodka |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Materiál | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Specifikace | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku