10021484
PGSB-39
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 32,421 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maximální tloušťka panelu | 0.126 in |
|---|---|
| Maximální tloušťka panelu | 3.2 mm |
| Celkový průměr | 40.9 mm |
| Celkový průměr | 1.61 in |
| Celková výška | 0.453 in |
| Celková výška | 11.5 mm |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Materiál | PA66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Specifikace | UL94 V-2 |
| Popis dle UL / CSA | UL E320906 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku