Menu Vyhledávání

Průchodky vsazované

Skladem

Uzavřené průchodky jsou určeny pro ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými hranami vyvrtaných a protažených otvorů v plechu.

Ekonomický, ale odolný materiál vytváří hladké otvory. Pevné a tepelně odolné možnosti jsou součástí našeho sortimentu.

Uzavřená konstrukce průchodky je vybavena několika zámky, které umožňují pouzdru pozitivně zapadnout do běžných tlouštěk panelu – instalace je snadná a bez námahy. Instalace tlakem konečků prstů znamená, že nejsou potřeba žádné nástroje.

Nabízí se velký výběr velikostí s různými vnitřními průměry otvorů.

  • Materiály: nylon 6/6 a tepelně stabilizovaný nylon 6/6
  • Barvy: černá a bílá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2


Produktová řada: SR1706

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 147
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Přibližný průměr držáku na kabel Průměr otvoru Celkový průměr Barva Maximální tloušťka panelu Materiál (podrobně) Celková výška Koupit
3,8486 Kč - 3,8486 Kč 200 Skladem
24.2 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
2,761 Kč - 2,761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.7 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
2,3984 Kč - 2,6634 Kč 378 Skladem
15.1 mm
černá
Polyamid 66
6.4 mm
3,6813 Kč - 3,6813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.8 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
3,6813 Kč - 3,6813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
černá
Polyamid 66
6.4 mm
2,7571 Kč - 4,8387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.2 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
4,1136 Kč - 11,5321 Kč 32 Skladem
24.2 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
3,514 Kč - 10,4444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.4 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
3,6813 Kč - 3,6813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.4 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
6,3586 Kč - 15,576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
19.0 mm
11.5 mm
černá
3.2 mm
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
10.3 mm
5,6335 Kč - 5,6335 Kč 19000 Skladem
21.4 mm
černá
Polyamid 66
10.3 mm
2,2171 Kč - 2,4682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
černá
Polyamid 66
6.4 mm
5,6335 Kč - 5,6335 Kč 17813 Skladem
18.2 mm
černá
Polyamid 66
10.3 mm
2,2032 Kč - 2,2032 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
černá
6.4 mm
Polyamid 66
18.3 mm
3,5419 Kč - 3,5419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
2,7192 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.2 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
5,2122 Kč - 5,2122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
16.0 mm
18.0 mm
černá
3.5 mm
Polyamid 66
10.5 mm
4,9921 Kč - 12,0341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
7,0559 Kč - 15,5481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
22.2 mm
11.5 mm
černá
3.2 mm
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
11.5 mm
7,6834 Kč - 7,6834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.9 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
  • z/ze 8
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021385

Cenové rozmezí
3,8486 Kč - 3,8486 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    24.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10112243

Cenové rozmezí
2,761 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    16.7 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021293

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
378 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    15.1 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021330

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    19.8 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021361

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    21.0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10112311

Cenové rozmezí
4,8387 Kč - 2,7571 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    24.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10112328

Cenové rozmezí
11,5321 Kč - 4,1136 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    24.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10112298

Cenové rozmezí
10,4444 Kč - 3,514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    21.4 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021354

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    21.4 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací 19.0 mm 9.5 mm 3.2 mm polyamid černá

10376812

Cenové rozmezí
15,576 Kč - 6,3586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    19.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    11.5 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    9.5 mm
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10074237

Cenové rozmezí
5,6335 Kč - 5,6335 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    21.4 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021569

Cenové rozmezí
2,4682 Kč - 2,2171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    13.5 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10074244

Cenové rozmezí
5,6335 Kč - 5,6335 Kč

Skladové zásoby
17813 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    18.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10112359

Cenové rozmezí
2,2032 Kč - 2,2032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    11.9 mm
  • Celková výška
    18.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021552

Cenové rozmezí
3,5419 Kč - 3,5419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    13.5 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10112267

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    18.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací 16.0 mm 0.504 in 1.4 - 3.5 mm polyamid černá

10316221

Cenové rozmezí
5,2122 Kč - 5,2122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    16.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.5 mm
  • Celkový průměr
    18.0 mm
  • Celková výška
    10.5 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    12.8 mm
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10112366

Cenové rozmezí
12,0341 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    54.0 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm polyamid černá

10376829

Cenové rozmezí
15,5481 Kč - 7,0559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    11.5 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    9.5 mm
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021460

Cenové rozmezí
7,6834 Kč - 7,6834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    40.9 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66