Uzavřené průchodky jsou určeny pro ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými hranami vyvrtaných a protažených otvorů v plechu.
Ekonomický, ale odolný materiál vytváří hladké otvory. Pevné a tepelně odolné možnosti jsou součástí našeho sortimentu.
Uzavřená konstrukce průchodky je vybavena několika zámky, které umožňují pouzdru pozitivně zapadnout do běžných tlouštěk panelu – instalace je snadná a bez námahy. Instalace tlakem konečků prstů znamená, že nejsou potřeba žádné nástroje.
Nabízí se velký výběr velikostí s různými vnitřními průměry otvorů.
Produktová řada: SR1706
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Přibližný průměr držáku na kabel | Průměr otvoru | Celkový průměr | Barva | Maximální tloušťka panelu | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,761 Kč - 2,761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
3,8486 Kč - 3,8486 Kč | 200 Skladem |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
3,7238 Kč - 4,5974 Kč | 20 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
28,2333 Kč - 34,856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3.161 in
80.3 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
1,0991 Kč - 1,3571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
polyamid 6.6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,5285 Kč - 1,8869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
2,2197 Kč - 2,7404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,1794 Kč - 1,4562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
6,1096 Kč - 7,5428 Kč | 710 Skladem |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
2,758 Kč - 3,4048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.768 in
19.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
2,6175 Kč - 3,2316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
13,6289 Kč - 16,8259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
1,0215 Kč - 1,2611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,1794 Kč - 1,4562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
2,2705 Kč - 2,8031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
2,0433 Kč - 2,5226 Kč | 186 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,4968 Kč - 1,848 Kč | 994 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,5285 Kč - 1,8869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
2,758 Kč - 3,4048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.768 in
19.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
36,9456 Kč - 45,6121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
4.169 in
105.9 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku