Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,7543 Kč - 20,7543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 1,5798 Kč - 1,5798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,6229 Kč - 1,6229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,7953 Kč - 1,7953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,419 Kč - 1,419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,465 Kč - 1,465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 67,7209 Kč - 67,7209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 2,255 Kč - 2,255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 11,2748 Kč - 11,2748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 11,72 Kč - 11,72 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.071 in
1.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 48,7763 Kč - 48,7763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 1,6948 Kč - 1,6948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,8528 Kč - 1,8528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 5,9031 Kč - 5,9031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 1,5512 Kč - 1,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 1,6948 Kč - 1,6948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 1,5798 Kč - 1,5798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 22,0901 Kč - 22,0901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 12,8548 Kč - 12,8548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 18,4275 Kč - 18,4275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm