Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1348 Kč - 17,1348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 34,715 Kč - 34,715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 37,9467 Kč - 37,9467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 42,3848 Kč - 42,3848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 20,7543 Kč - 20,7543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 27,0596 Kč - 27,0596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,5063 Kč - 6,5063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 7,124 Kč - 7,124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 27,0596 Kč - 27,0596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,3752 Kč - 3,3752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 1,7953 Kč - 1,7953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,6948 Kč - 1,6948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,6948 Kč - 1,6948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 1,5512 Kč - 1,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 6,5063 Kč - 6,5063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,5798 Kč - 1,5798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,9964 Kč - 1,9964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,1113 Kč - 2,1113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,7665 Kč - 1,7665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 5,9031 Kč - 5,9031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.441 in
11.2 mm