Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné 180 ° Levé 28.7 mm 1808.00 Nmm

Tato zkrutná pružina s úhlem ramen 180° má vnější průměr 28,73 mm s délkou ramene od středu 76,2 mm a točivým momentem 1808 Nm. Má levé vinutí a doporučenou velikost trnu 18,64 mm.
Nové objednací číslo:

10441930

Staré objednací číslo:

1217877

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 121,5545 Kč
150 - 299 115,2376 Kč
300 + 109,4506 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

3 646,64 Kč

30 x 121,5545 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Moment 1808.00 Nmm
Délka nohy od středu otvoru 76.2 mm
Směr vinutí levé
Průměr drátu 2.4 mm
Doporučený průměr čepu 18.6 mm
Minimální délka čepu 18.1 mm
Vnější průměr 28.7 mm
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás