Zkrutné (torzní) pružiny jsou ideální pro akumulaci a uvolnění energie nebo pro udržování tlaku na krátké vzdálenosti. Pravotočivé nebo levotočivé vinutí, různé úhly rozevření ramen. Vyrobeno z nerezavějící oceli AISI 302.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka nohy od středu otvoru | Stupeň průhybu | Průměr drátu | Doporučený průměr čepu | Moment | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
85,2429 Kč - 94,7112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.075 in
1.9 mm
|
12.3 mm
12.3 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.024 in
0.6 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
56,8379 Kč - 63,1408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
3.2 mm
3.2 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
109,4506 Kč - 121,5545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
180
|
0.094 in
2.4 mm
|
18.6 mm
18.6 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
72,0932 Kč - 79,9858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.055 in
1.4 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
10441091 | 67,882 Kč - 75,2447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.051 in
1.3 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
|
67,882 Kč - 75,2447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.047 in
1.2 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.024 in
0.6 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
91,5598 Kč - 101,5581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.063 in
1.6 mm
|
13.1 mm
13.1 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
10440346 | 53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
|||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.0 mm
2.0 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
72,0932 Kč - 79,9858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.055 in
1.4 mm
|
10.7 mm
10.7 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku