Menu Vyhledávání

Prvky izolační – keramické korálky

Skladem

Tyto keramické izolační korálky se používají ke krytí vodičů působících v aplikacích s vysokým napětím nebo silným elektrickým proudem. Mohou být rovněž použity jako rozpěrka bez závitu pro přístroje a zařízení pod vysokým napětím.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 7
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
1,6061 Kč - 1,6061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
3,0355 Kč - 3,0355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
4.5 mm
10.0 mm
1,9698 Kč - 2,3758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1,3733 Kč - 1,3733 Kč 49000 Skladem
1.0 mm
3.0 mm
5.0 mm
2,4381 Kč - 2,4381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
4.5 mm
8.0 mm
2,0816 Kč - 2,471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
1,802 Kč - 1,802 Kč 425000 Skladem
1.8 mm
4.5 mm
4.5 mm
N/A 2.5 mm (ID) 5.0 mm (OD)

10152010

Cenové rozmezí
1,6061 Kč - 1,6061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 1700 °C
  • Vnější průměr
    5.0 mm
N/A 1.6 mm (ID) 4.5 mm (OD)

10151976

Cenové rozmezí
3,0355 Kč - 3,0355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Vnitřní průměr
    1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 1700 °C
  • Vnější průměr
    4.5 mm
N/A 1.0 mm (ID) 3.0 mm (OD)

10151983

Cenové rozmezí
2,3758 Kč - 1,9698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Vnitřní průměr
    1.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 1700 °C
  • Vnější průměr
    3.0 mm
N/A 1.0 mm (ID) 3.0 mm (OD)

10152003

Cenové rozmezí
1,3733 Kč - 1,3733 Kč

Skladové zásoby
49000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Vnitřní průměr
    1.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 1700 °C
  • Vnější průměr
    3.0 mm
N/A 1.6 mm (ID) 4.5 mm (OD)

10151969

Cenové rozmezí
2,4381 Kč - 2,4381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Vnitřní průměr
    1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 1700 °C
  • Vnější průměr
    4.5 mm
N/A 2.0 mm (ID) 4.0 mm (OD)

10151952

Cenové rozmezí
2,471 Kč - 2,0816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Vnitřní průměr
    2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 1700 °C
  • Vnější průměr
    4.0 mm
N/A 1.8 mm (ID) 4.5 mm (OD)

10151990

Cenové rozmezí
1,802 Kč - 1,802 Kč

Skladové zásoby
425000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Vnitřní průměr
    1.8 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 1700 °C
  • Vnější průměr
    4.5 mm