Menu Vyhledávání

Prvky pro vkládání a vyjímaní karet PCB

Skladem

Podavače karet se připevňují k deskám plošných spojů a pomáhají s vyjímáním karet z omezeného prostoru. Vyjímací a manipulační prvky pro plošné spoje se montují přímo na desky, kde poskytují technickým pracovníkům možnost vytáhnout desku, aniž by se přitom museli dotknout obvodů. Podavače fungují jako páky. Použitím mechanické síly proti vodicí liště nebo rámu se deska vytáhne ven. Pákové podavače pomáhají při vkládání a vyjímaní karet

Produktová řada: SRR1107

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 7
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka panelu Celková šířka Celková výška Koupit
100 Skladem
1.6 mm
7.4 mm
16.4 mm
10320662 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
16.6 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
9.4 mm
16.5 mm
50 Skladem
1.6 mm
16.6 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
16.6 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
16.6 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
7.4 mm
16.4 mm
Demontážní prvky pro plošné spoje 1.6 mm Inserter and Extractor Installation Pin 7.4 mm polyamid 6.6

10320624


Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Příslušenství v balení
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Celková výška
    16.4 mm
  • Celková šířka
    7.4 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Demontážní prvky pro plošné spoje 2.4 mm Inserter and Extractor Installation Pin polyamid 6.6

10320662


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Příslušenství v balení
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Celková výška
    16.6 mm
  • Tloušťka panelu
    2.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Demontážní prvky pro plošné spoje 1.6 mm Inserter and Extractor Installation Pin 9.4 mm polyamid 6.6

10320679


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Příslušenství v balení
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Celková výška
    16.5 mm
  • Celková šířka
    9.4 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Demontážní prvky pro plošné spoje 1.6 mm Inserter and Extractor Installation Pin polyamid 6.6

10320631


Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Příslušenství v balení
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Celková výška
    16.6 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Demontážní prvky pro plošné spoje 1.6 mm Inserter and Extractor Installation Pin polyamid 6.6

10320648


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Příslušenství v balení
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Celková výška
    16.6 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Demontážní prvky pro plošné spoje 1.6 mm Inserter and Extractor Installation Pin polyamid 6.6

10320655


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Příslušenství v balení
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Celková výška
    16.6 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Demontážní prvky pro plošné spoje 2.4 mm Inserter and Extractor Installation Pin 7.4 mm polyamid 6.6

10426982


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Příslušenství v balení
    Inserter and Extractor Installation Pin
  • Celková výška
    16.4 mm
  • Celková šířka
    7.4 mm
  • Tloušťka panelu
    2.4 mm