Menu Vyhledávání

Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové

Skladem

Čtvrtotáčkové upevňovací prvky zapadají do zásuvek a upevňují se otočením čepu o 90 stupňů – proces známý jako „čtvrtotáčkové otočení“. Tento upevňovací prvek poskytuje předvídatelnou přídržnou sílu a nabízí zarážku v uzamčené poloze, která odolává náhodnému otevření. Řešení, které je rychlé, ale bezpečné při montáži. Jedná se o rychloupínač, který zajišťuje trvalé řešení montáže. Ideální volba, vhodná pro bezpečnostní panely a komponenty, které je potřeba urychleně vyměnit.

Montáž a demontáž: Použijte plochý šroubovák nebo minci a otočte spojovací prvek o čtvrt otáčky. Tím se uvolní spodní panel, zatímco upevňovací prvek zůstane v odnímatelném panelu. Případně zatlačte plunžr do průchodky kladivem, čímž spojíte dva panely dohromady.

Naše řada čtvrtotáčkových spojovacích prvků je k dispozici v různých materiálech, včetně: acetalového kopolymeru, acetalu RMS-14, polyacetalu (POM), nylonu a polyamidu 6.6.

  • Typy s křížovou a plochou drážkou
  • Vhodné pro širokou škálu tloušťky panelů a velikostí montážních otvorů
  • Rychlá demontáž a rychlá montáž
  • Zamyká a odemyká snadným otočením o čtvrt otáčky
  • Materiály: Acetal (POM), acetalový kopolymer, polyamid
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB a UL94 V-2
  • Barvy: černá, přírodní a bílá.


Produktová řada: SR2309

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Výška hlavy Průměr hlavy Provedení Předem smontovaný nýt Tloušťka panelu Drážka Koupit
19,355 Kč - 19,355 Kč 358 Skladem
6.0 mm
15.0 mm
Style 3
Ano
1.6 - 5.0 mm
Hlava s drážkou
19,355 Kč - 19,355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
15.0 mm
Style 3
Ano
1.6 - 5.0 mm
Hlava s drážkou
9,4125 Kč - 9,4125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
15.0 mm
Style 9
Ano
1.4 - 4.5 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
11,3368 Kč - 25,4338 Kč 1000 Skladem
6.0 mm
19.5 mm
Style 2
Ano
1.4 - 1.8 mm
Hlava s drážkou
12,7592 Kč - 12,7592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.3 mm
17.9 mm
Style 6
Ne
3.0 - 5.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
18,0442 Kč - 18,0442 Kč 840 Skladem
3.8 mm
15.0 mm
Style 6
Ne
6.0 - 8.2 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
5,7173 Kč - 5,7173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
2.3 mm
16.0 mm
Style 8
Ne
2.0 - 4.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
12,3408 Kč - 14,9764 Kč 820 Skladem
3.0 mm
15.7 mm
Style 6
Ne
4.5 - 6.5 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
9,5938 Kč - 9,5938 Kč 4088 Skladem
9.0 mm
3.7 mm
15.0 mm
Style 7
Ne
5.0 - 8.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
12,9683 Kč - 12,9683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
14.2 mm
Style 6
Ne
4.5 - 6.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
14,1537 Kč - 14,1537 Kč 850 Skladem
2.9 mm
19.9 mm
Style 6
Ne
3.5 - 6.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,0519 Kč - 6,0519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
3.7 mm
14.0 mm
Style 7
Ne
2.5 - 5.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
15,5481 Kč - 15,5481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
18.7 mm
Style 6
Ne
4.0 - 7.5 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,8189 Kč - 8,0739 Kč 2 Skladem
7.3 mm
3.0 mm
20.0 mm
Style 4
Ne
3.0 - 8.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
12,9683 Kč - 12,9683 Kč 990 Skladem
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Ne
2.5 - 5.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
10303184 6,8049 Kč - 8,0739 Kč 400 Skladem
9.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
Style 7
Ne
3.0 - 8.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,3866 Kč - 6,3866 Kč 48 Skladem
6.0 mm
1.0 mm
16.0 mm
Style 4
Ne
Snížená hlava s křížovou drážkou
15,1019 Kč - 15,1019 Kč 700 Skladem
5.0 mm
15.9 mm
Style 5
Ano
4.0 - 6.2 mm
Hlava s drážkou
6,3866 Kč - 6,3866 Kč 1000 Skladem
8.0 mm
3.0 mm
20.0 mm
Style 8
Ne
2.0 - 5.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
14,1537 Kč - 14,1537 Kč 1000 Skladem
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Ne
4.5 - 6.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
  • z/ze 2
Nýty čtvrtotáčkové přírodní 1.6 mm 5.0 mm (PT)

10279120

Cenové rozmezí
19,355 Kč - 19,355 Kč

Skladové zásoby
358 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 - 5.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Typ nýtu
    Zámky čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Hlava s drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 1.6 mm 5.0 mm (PT)

10279113

Cenové rozmezí
19,355 Kč - 19,355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 - 5.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Typ nýtu
    Zámky čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Hlava s drážkou
N/A černá 1.4 mm 5.0 mm (PT)

10303320

Cenové rozmezí
9,4125 Kč - 9,4125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.4 - 4.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    9.0 - 10.0 mm
  • Průměr otvoru v pevném panelu
    9.5 mm | 0.374 in
N/A černá 1.4 mm 1.8 mm (PT)

10303337

Cenové rozmezí
25,4338 Kč - 11,3368 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    16.0 mm
  • Průměr hlavy
    19.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.4 - 1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    10.0 mm
  • Průměr otvoru v pevném panelu
    10.0 mm | 0.394 in
Nýty čtvrtotáčkové černá 3.0 mm 5.0 mm (PT)

10279038

Cenové rozmezí
12,7592 Kč - 12,7592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.9 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 - 5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 6.0 mm 8.2 mm (PT)

10279090

Cenové rozmezí
18,0442 Kč - 18,0442 Kč

Skladové zásoby
840 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Tloušťka panelu
    6.0 - 8.2 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 2.0 mm 4.0 mm (PT)

10303214

Cenové rozmezí
5,7173 Kč - 5,7173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 4.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 4.5 mm 6.5 mm (PT)

10279106

Cenové rozmezí
14,9764 Kč - 12,3408 Kč

Skladové zásoby
820 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.7 mm
  • Tloušťka panelu
    4.5 - 6.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 5.0 mm 8.0 mm (PT)

10303191

Cenové rozmezí
9,5938 Kč - 9,5938 Kč

Skladové zásoby
4088 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Tloušťka panelu
    5.0 - 8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10279045

Cenové rozmezí
12,9683 Kč - 12,9683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    14.2 mm
  • Tloušťka panelu
    4.5 - 6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10279076

Cenové rozmezí
14,1537 Kč - 14,1537 Kč

Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    19.9 mm
  • Tloušťka panelu
    3.5 - 6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.9 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 2.5 mm 5.0 mm (PT)

10303207

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 6,0519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.5 - 5.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 4.0 mm 7.5 mm (PT)

10279083

Cenové rozmezí
15,5481 Kč - 15,5481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.7 mm
  • Tloušťka panelu
    4.0 - 7.5 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 3.0 mm 8.0 mm (PT)

10303177

Cenové rozmezí
8,0739 Kč - 6,8189 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 - 8.0 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    7.3 - 7.5 mm | 0.287 - 0.295 in
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
Nýty čtvrtotáčkové černá 2.5 mm 5.0 mm (PT)

10279069

Cenové rozmezí
12,9683 Kč - 12,9683 Kč

Skladové zásoby
990 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.5 - 5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 3.0 mm 8.0 mm (PT)

10303184

Cenové rozmezí
8,0739 Kč - 6,8049 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 - 8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 1.5 mm 6.0-6.1 mm (PT)

10303238

Cenové rozmezí
6,3866 Kč - 6,3866 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou
  • Tvar otvoru
    kulaté
Nýty čtvrtotáčkové černá 4.0 mm 6.2 mm (PT)

10022672

Cenové rozmezí
15,1019 Kč - 15,1019 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Tloušťka panelu
    4.0 - 6.2 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Hlava s drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 2.0 mm 5.0 mm (PT)

10303221

Cenové rozmezí
6,3866 Kč - 6,3866 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 5.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10279052

Cenové rozmezí
14,1537 Kč - 14,1537 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Tloušťka panelu
    4.5 - 6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou