Menu Vyhledávání

Prvky upevňovací – pro ventilátory

Skladem

Prohlédněte si naše příslušenství k ventilátorům. V nabídce máme ochranná řešení a prvky pro montáž malých ventilátorů na střídavý i stejnosměrný proud, které jsou ideální pro průmyslová zařízení a serverové skříně. Silikonové upevnění ventilátorů nabízí jednodušší a rychlejší způsob instalace než klasické šroubové upevnění. Montážní prvky pro ventilátory používají vysoce elastickou pryž, umožňují snadnou montáž a sestavení dílů ventilátoru a poskytují ochranu proti rázům a vibracím. Jsou ideální pro ochranu a chlazení elektroniky. Snadno se instalují, pomáhají zabraňovat vnikání prachu a chrání uživatele před nehodami a úrazy.

Produktová řada: SRRCOFM

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Rozměr ventilátoru Způsob montáže Koupit
50,2413 Kč - 50,2413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
80.0 mm
montáž zatlačením
95,3694 Kč - 95,3694 Kč 460 Skladem
ABS
120.0 mm
montáž zatlačením
77,3085 Kč - 77,3085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
150.0 mm
pomocí šroubů
66,4268 Kč - 66,4268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
116,5055 Kč - 116,5055 Kč 20 Skladem
285,1031 Kč - 370,634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
152.5 mm
pomocí šroubů
41,9396 Kč - 68,1661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
80.0 mm
pomocí šroubů
244,5997 Kč - 244,5997 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
105.4 mm
pomocí šroubů
104,7341 Kč - 257,2337 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
120.0 mm
pomocí šroubů
46,5356 Kč - 75,6277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
92.0 mm
pomocí šroubů
265,426 Kč - 331,7968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
162.0 mm
pomocí šroubů
70,8463 Kč - 104,9613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
108,5832 Kč - 176,4408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
162.0 mm
pomocí šroubů
61,3438 Kč - 61,3438 Kč 70 Skladem
ocel
25.0 mm
pomocí šroubů
282,6614 Kč - 282,6614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
240.0 mm
pomocí šroubů
26,1117 Kč - 26,1117 Kč 6 Skladem
ocel
92.0 mm
pomocí šroubů
25,8962 Kč - 25,8962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
80.0 mm
pomocí šroubů
56,6472 Kč - 56,6472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ABS
92.0 mm
montáž zatlačením
30,9663 Kč - 30,9663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
120.0 mm
pomocí šroubů
49,1067 Kč - 49,1067 Kč 18 Skladem
ocel
60.0 mm
pomocí šroubů
  • z/ze 3
Chrániče pro ventilátory zatlačovací 80.0 mm ABS černá

10313015

Cenové rozmezí
50,2413 Kč - 50,2413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    montáž zatlačením
  • Tvar
    Čtvercové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    71.0 mm
Chrániče pro ventilátory zatlačovací 120.0 mm ABS černá

10313008

Cenové rozmezí
95,3694 Kč - 95,3694 Kč

Skladové zásoby
460 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    montáž zatlačením
  • Tvar
    Čtvercové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    104.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 150.0 mm ocel

10316788

Cenové rozmezí
77,3085 Kč - 77,3085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    162.1 mm
  • Rozměr ventilátoru
    150.0 mm
černá Šroub Chrániče pro ventilátory

10317075

Cenové rozmezí
66,4268 Kč - 66,4268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna
  • Celková šířka
    43.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče pro ventilátory 4.1 mm 120.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 černá

10317112

Cenové rozmezí
116,5055 Kč - 116,5055 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna
  • Celková šířka
    120.6 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 152.5 mm ocel

10235423

Cenové rozmezí
370,634 Kč - 285,1031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kulaté
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    152.5 mm
  • Rozměr ventilátoru
    152.5 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 80.0 mm ABS černá

10635421

Cenové rozmezí
68,1661 Kč - 41,9396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    Čtvercové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    71.4 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 105.4 mm ocel

10636633

Cenové rozmezí
244,5997 Kč - 244,5997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kulaté
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    105.4 mm
  • Rozměr ventilátoru
    105.4 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 120.0 mm ocel

10336113

Cenové rozmezí
257,2337 Kč - 104,7341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    120.0 mm
  • Rozměr ventilátoru
    120.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 92.0 mm ABS černá

10642269

Cenové rozmezí
75,6277 Kč - 46,5356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    Čtvercové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    82.6 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 162.0 mm ocel Chrom

10635780

Cenové rozmezí
331,7968 Kč - 265,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Materiál (podrobně)
    ocel C1008
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kulaté
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    162.0 mm
Chrániče pro ventilátory 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 černá

10317099

Cenové rozmezí
104,9613 Kč - 70,8463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna
  • Celková šířka
    80.6 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 162.0 mm ABS černá

10631317

Cenové rozmezí
176,4408 Kč - 108,5832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kulaté
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    162.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 25.0 mm ocel

10316795

Cenové rozmezí
61,3438 Kč - 61,3438 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    28.2 mm
  • Rozměr ventilátoru
    25.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 240.0 mm ocel

10633663

Cenové rozmezí
282,6614 Kč - 282,6614 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    240.0 mm
  • Rozměr ventilátoru
    240.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 92.0 mm ocel

10316849

Cenové rozmezí
26,1117 Kč - 26,1117 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    82.5 mm
  • Rozměr ventilátoru
    92.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 80.0 mm ocel

10316832

Cenové rozmezí
25,8962 Kč - 25,8962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    71.5 mm
  • Rozměr ventilátoru
    80.0 mm
Chrániče pro ventilátory zatlačovací 92.0 mm ABS černá

10313022

Cenové rozmezí
56,6472 Kč - 56,6472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Způsob montáže
    montáž zatlačením
  • Tvar
    Čtvercové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    82.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 120.0 mm ocel

10316771

Cenové rozmezí
30,9663 Kč - 30,9663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    104.8 mm
  • Rozměr ventilátoru
    120.0 mm
Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 60.0 mm ocel

10316825

Cenové rozmezí
49,1067 Kč - 49,1067 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Tvar
    kruhové
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    50.0 mm
  • Rozměr ventilátoru
    60.0 mm