Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto samojisticí rozpěrky mají speciální vnitřní konstrukci pro uchycení na dříku šroubu. K dispozici je velký výběr distančních výšek pro různé šrouby.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2538 Kč - 1,5479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,8807 Kč - 2,3221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,4621 Kč - 1,8052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,3005 Kč - 1,6055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,287 Kč - 1,5887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,4914 Kč - 1,8411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,3278 Kč - 1,6392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,5679 Kč - 3,1703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,4874 Kč - 1,8363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,8725 Kč - 4,781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,169 Kč - 3,9123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,5537 Kč - 1,9182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,5867 Kč - 1,9591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,4077 Kč - 1,7378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8957 Kč - 1,1057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,6418 Kč - 4,4959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,1739 Kč - 1,4493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,6864 Kč - 4,5513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,6548 Kč - 2,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 1,3745 Kč - 1,6969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku