Tyto samojisticí rozpěrky mají speciální vnitřní konstrukci pro uchycení na dříku šroubu. K dispozici je velký výběr distančních výšek pro různé šrouby.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1486 Kč - 1,4182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,4621 Kč - 1,8052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,5537 Kč - 1,9182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,3005 Kč - 1,6055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2538 Kč - 1,5479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,8807 Kč - 2,3221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,8725 Kč - 4,781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 1,1642 Kč - 1,4373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,4486 Kč - 1,7883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,3998 Kč - 1,7283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,4914 Kč - 1,8411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 3,8725 Kč - 4,781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,4874 Kč - 1,8363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,5537 Kč - 1,9182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 3,8133 Kč - 4,7077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 3,169 Kč - 3,9123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,5679 Kč - 3,1703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,3278 Kč - 1,6392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,4077 Kč - 1,7378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,287 Kč - 1,5887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku