Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící

Skladem

Tyto samojisticí rozpěrky mají speciální vnitřní konstrukci pro uchycení na dříku šroubu. K dispozici je velký výběr distančních výšek pro různé šrouby.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 92
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
1,3998 Kč - 1,7283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
11.1 mm
1,2811 Kč - 1,5815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
4.8 mm
1,5864 Kč - 1,9586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
15.1 mm
10206010 3,6864 Kč - 4,5513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
22.2 mm
3,3885 Kč - 4,1834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
19.1 mm
1,3551 Kč - 1,6729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
#10
6.4 mm
1,2265 Kč - 1,5144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
6.4 mm
3,8876 Kč - 4,7994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
25.4 mm
1,1545 Kč - 1,4253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
4.8 mm
3,1375 Kč - 4,7133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
#10
25.4 mm
1,2206 Kč - 1,507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
#10
3.2 mm
3,0238 Kč - 3,7329 Kč 1000 Skladem
9.5 mm
1/4
6.4 mm
1,5867 Kč - 1,9591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
22.2 mm
1,215 Kč - 1,4999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
4.8 mm
2,1614 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
9.5 mm
1,5284 Kč - 1,8868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
22.2 mm
3,2469 Kč - 4,0083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
12.7 mm
1,5896 Kč - 2,3845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
14.3 mm
1,4738 Kč - 1,8194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
19.1 mm
1,3551 Kč - 1,6729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
12.7 mm
  • z/ze 5
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10205198

Cenové rozmezí
1,7283 Kč - 1,3998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10205907

Cenové rozmezí
1,5815 Kč - 1,2811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 15.1 mm polyamid 6.6

10206041

Cenové rozmezí
1,9586 Kč - 1,5864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 22.2 mm polyamid 6.6

10206010

Cenové rozmezí
4,5513 Kč - 3,6864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 19.1 mm polyamid 6.6

10205693

Cenové rozmezí
4,1834 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 6.4 mm polyamid 6.6

10205761

Cenové rozmezí
1,6729 Kč - 1,3551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Průměr šroubu
    4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 6.4 mm polyamid 6.6

10205464

Cenové rozmezí
1,5144 Kč - 1,2265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 25.4 mm polyamid 6.6

10206034

Cenové rozmezí
4,7994 Kč - 3,8876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10205303

Cenové rozmezí
1,4253 Kč - 1,1545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 25.4 mm polyamid 6.6

10205884

Cenové rozmezí
4,7133 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Průměr šroubu
    4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 3.2 mm polyamid 6.6

10205747

Cenové rozmezí
1,507 Kč - 1,2206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Průměr šroubu
    4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 6.4 mm polyamid 6.6

10205914

Cenové rozmezí
3,7329 Kč - 3,0238 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 22.2 mm polyamid 6.6

10205563

Cenové rozmezí
1,9591 Kč - 1,5867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10205600

Cenové rozmezí
1,4999 Kč - 1,215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 9.5 mm polyamid 6.6

10205938

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 2,1614 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 22.2 mm polyamid 6.6

10205419

Cenové rozmezí
1,8868 Kč - 1,5284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 12.7 mm polyamid 6.6

10205655

Cenové rozmezí
4,0083 Kč - 3,2469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 14.3 mm polyamid 6.6

10205662

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    14.3 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 19.1 mm polyamid 6.6

10205396

Cenové rozmezí
1,8194 Kč - 1,4738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 12.7 mm polyamid 6.6

10205358

Cenové rozmezí
1,6729 Kč - 1,3551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní