Tyto samojisticí rozpěrky mají speciální vnitřní konstrukci pro uchycení na dříku šroubu. K dispozici je velký výběr distančních výšek pro různé šrouby.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2206 Kč - 1,507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,0608 Kč - 3,7786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 3,0238 Kč - 3,7329 Kč | 1000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,2811 Kč - 1,5815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,6219 Kč - 2,0022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4932 Kč - 1,8437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 1,2694 Kč - 1,5672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,6215 Kč - 3,263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,9547 Kč - 2,4132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,2265 Kč - 1,5144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,3337 Kč - 1,6464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,3885 Kč - 4,1834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,3316 Kč - 1,6441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 3,8876 Kč - 4,7994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,4136 Kč - 1,7452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2946 Kč - 1,5984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5864 Kč - 1,9586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 10206010 | 3,6864 Kč - 4,5513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
| 2,4961 Kč - 3,1235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5323 Kč - 1,8917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku