Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící

Skladem

Tyto samojisticí rozpěrky mají speciální vnitřní konstrukci pro uchycení na dříku šroubu. K dispozici je velký výběr distančních výšek pro různé šrouby.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 92
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
1,4077 Kč - 1,7378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
15.9 mm
1,5867 Kč - 1,9591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
25.4 mm
1,287 Kč - 1,5887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
#10
4.8 mm
1,4621 Kč - 1,8052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
14.3 mm
1,5537 Kč - 1,9182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
19.1 mm
3,6418 Kč - 4,4959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
15.9 mm
1,3005 Kč - 1,6055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
9.5 mm
3,6864 Kč - 4,5513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
15.9 mm
1,1739 Kč - 1,4493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
3.2 mm
1,2538 Kč - 1,5479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
6.4 mm
1,8807 Kč - 2,3221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
19.1 mm
0,8957 Kč - 1,1057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
4.0 mm
  • z/ze 5
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 15.9 mm polyamid 6.6

10205372

Cenové rozmezí
1,7378 Kč - 1,4077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 25.4 mm polyamid 6.6

10205433

Cenové rozmezí
1,9591 Kč - 1,5867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10205754

Cenové rozmezí
1,5887 Kč - 1,287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Průměr šroubu
    4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 14.3 mm polyamid 6.6

10205211

Cenové rozmezí
1,8052 Kč - 1,4621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    14.3 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 19.1 mm polyamid 6.6

10205242

Cenové rozmezí
1,9182 Kč - 1,5537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 15.9 mm polyamid 6.6

10205679

Cenové rozmezí
4,4959 Kč - 3,6418 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm polyamid 6.6

10205334

Cenové rozmezí
1,6055 Kč - 1,3005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 15.9 mm polyamid 6.6

10205976

Cenové rozmezí
4,5513 Kč - 3,6864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 3.2 mm polyamid 6.6

10205594

Cenové rozmezí
1,4493 Kč - 1,1739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 6.4 mm polyamid 6.6

10205617

Cenové rozmezí
1,5479 Kč - 1,2538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 19.1 mm polyamid 6.6

10205990

Cenové rozmezí
2,3221 Kč - 1,8807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 4.0 mm polyamid 6.6

10206058

Cenové rozmezí
1,1057 Kč - 0,8957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní