Tyto rozpěrky lze snadno namontovat rukou. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech..
Produktová řada: SR2706
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Průměr otvoru B | Tloušťka panelu A | Tloušťka panelu B | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2391 Kč - 5,2012 Kč | 900 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
5,3737 Kč - 6,5845 Kč | 6000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
5,5081 Kč - 6,7491 Kč | 3910 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4,2391 Kč - 5,2012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
6,5818 Kč - 12,1596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
14,1397 Kč - 26,1599 Kč | 100 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
14,572 Kč - 14,572 Kč | 15000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.067 - 0.063 in
1.7 - 1.6 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
4,6853 Kč - 5,6893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
6,8049 Kč - 12,5919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
6,2332 Kč - 11,5321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
9,0877 Kč - 9,0877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
6,3448 Kč - 11,7413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
4,6714 Kč - 5,6893 Kč | 100 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
4,6853 Kč - 5,6893 Kč | 3000 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10,4863 Kč - 10,4863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
||
6,3028 Kč - 11,6576 Kč | 100 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
6,2332 Kč - 11,5181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
7,7252 Kč - 14,2931 Kč | 100 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
16,2872 Kč - 16,2872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
||
4,253 Kč - 5,2012 Kč | 1000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku