Menu Vyhledávání

Rozpěrky oboustranně zamykací - s přítlačnými křidélky

Skladem

Tyto rozpěrky lze snadno namontovat rukou. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech..

Produktová řada: SR2706

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 285
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
4,1415 Kč - 4,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
12.0 mm
3,8766 Kč - 3,8766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
6.3 mm
4,0718 Kč - 4,0718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
9.5 mm
5,8427 Kč - 7,2093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
4,5574 Kč - 4,5574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.8 mm
3,9997 Kč - 3,9997 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
4,0996 Kč - 4,0996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
4.8 mm
3,751 Kč - 3,751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
5.0 mm
5,2921 Kč - 5,2921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
28.6 mm
5,7311 Kč - 5,7311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
25.0 mm
4,4894 Kč - 4,4894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
3,8766 Kč - 3,8766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
3,9602 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
25.4 mm
4,3534 Kč - 4,3534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
16 mm
3,8766 Kč - 3,8766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
7.0 mm
3,8364 Kč - 3,8364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
7.0 mm
4,8945 Kč - 4,8945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.0 mm
19.0 mm
4,3646 Kč - 4,3646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
10.0 mm
5,7311 Kč - 5,7311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
25.0 mm
5,257 Kč - 5,257 Kč 1000 Skladem
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
20.0 mm
  • z/ze 15
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10150993

Cenové rozmezí
4,1415 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.3 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10150962

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10150580

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10003244

Cenové rozmezí
7,2093 Kč - 5,8427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 16.8 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10580257

Cenové rozmezí
4,5574 Kč - 4,5574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10545218

Cenové rozmezí
3,9997 Kč - 3,9997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10151044

Cenové rozmezí
4,0996 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 5.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10150955

Cenové rozmezí
3,751 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 28.6 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10445808

Cenové rozmezí
5,2921 Kč - 5,2921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 25.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10151020

Cenové rozmezí
5,7311 Kč - 5,7311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10632970

Cenové rozmezí
4,4894 Kč - 4,4894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10150870

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 25.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10150641

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 3,9602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 16 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10630631

Cenové rozmezí
4,3534 Kč - 4,3534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10150726

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10630259

Cenové rozmezí
3,8364 Kč - 3,8364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10151204

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 10.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10150597

Cenové rozmezí
4,3646 Kč - 4,3646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 25.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10151112

Cenové rozmezí
5,7311 Kč - 5,7311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 20.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10150795

Cenové rozmezí
5,257 Kč - 5,257 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm