Menu Vyhledávání

Rozpěrky oboustranně zamykací - s přítlačnými křidélky

Skladem

Tyto rozpěrky lze snadno namontovat rukou. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech..

Produktová řada: SR2706

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 285
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
2,0637 Kč - 3,4163 Kč 3000 Skladem
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
6,7491 Kč - 6,7491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.1 mm
6,5845 Kč - 6,5845 Kč 1000 Skladem
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
3,7878 Kč - 4,2087 Kč 4434 Skladem
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
3,5426 Kč - 3,9362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
5,2012 Kč - 5,2012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
2,4457 Kč - 2,6024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
6,7491 Kč - 6,7491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
6,7491 Kč - 6,7491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
2,4538 Kč - 2,6103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
4,1906 Kč - 4,6564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
2,2811 Kč - 2,4256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
3,9319 Kč - 4,3688 Kč 350 Skladem
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
2,4136 Kč - 2,5662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1,8267 Kč - 3,012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
4,0718 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
2,4015 Kč - 2,5541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
2,3091 Kč - 2,4577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
2,4538 Kč - 2,6103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
5,2012 Kč - 5,2012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
  • z/ze 15
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10003923

Cenové rozmezí
3,4163 Kč - 2,0637 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10003749

Cenové rozmezí
6,7491 Kč - 6,7491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10630198

Cenové rozmezí
6,5845 Kč - 6,5845 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10002759

Cenové rozmezí
4,2087 Kč - 3,7878 Kč

Skladové zásoby
4434 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10003985

Cenové rozmezí
3,9362 Kč - 3,5426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10003978

Cenové rozmezí
5,2012 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10004098

Cenové rozmezí
2,6024 Kč - 2,4457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10003961

Cenové rozmezí
6,7491 Kč - 6,7491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10003817

Cenové rozmezí
6,7491 Kč - 6,7491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10004180

Cenové rozmezí
2,6103 Kč - 2,4538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10002803

Cenové rozmezí
4,6564 Kč - 4,1906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10004319

Cenové rozmezí
2,4256 Kč - 2,2811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.2 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10002834

Cenové rozmezí
4,3688 Kč - 3,9319 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10004265

Cenové rozmezí
2,5662 Kč - 2,4136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.2 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10004005

Cenové rozmezí
3,012 Kč - 1,8267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10003107

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10004333

Cenové rozmezí
2,5541 Kč - 2,4015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.2 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10004197

Cenové rozmezí
2,4577 Kč - 2,3091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10004166

Cenové rozmezí
2,6103 Kč - 2,4538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10003800

Cenové rozmezí
5,2012 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm