Menu Vyhledávání

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Skladem

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.


Produktová řada: SR2719 ,SR2727

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 771
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
2,3845 Kč - 2,8726 Kč 10215 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
2,4542 Kč - 2,8726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
7,3627 Kč - 7,3627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
5,6893 Kč - 5,6893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
6.3 mm
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
35.0 mm
10,026 Kč - 10,026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
39.9 - 1.6 mm
35.6 - 2.0 mm
15.9 mm
4,4203 Kč - 8,0739 Kč 2100 Skladem
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
8.0 mm
5,3826 Kč - 9,8169 Kč 37800 Skladem
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
22.2 mm
4,5041 Kč - 4,5041 Kč 2161 Skladem
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
1.6 mm
12.7 mm
4,5041 Kč - 4,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
1.6 mm
15.9 mm
4,5041 Kč - 4,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
4,6295 Kč - 8,4225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
11.0 mm
5,006 Kč - 9,1476 Kč 2300 Skladem
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
17.5 mm
4,8108 Kč - 8,799 Kč 2150 Skladem
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
14.3 mm
4,7132 Kč - 8,6038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
12.7 mm
4,8945 Kč - 4,8945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
3,6813 Kč - 4,4761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
3,7371 Kč - 4,5877 Kč 1000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
3,6813 Kč - 4,4761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
2 - 3.6 mm
15.9 mm
3,9462 Kč - 4,7829 Kč 500 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
31.7 mm
  • z/ze 39
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10011898

Cenové rozmezí
2,8726 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
10215 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10012390

Cenové rozmezí
2,8726 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm PES UL94 V-0 černá

10159989

Cenové rozmezí
7,3627 Kč - 7,3627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 35.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10003091

Cenové rozmezí
5,6893 Kč - 5,6893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    6.3 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm PES UL94 V-0 černá

10159927

Cenové rozmezí
10,026 Kč - 10,026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10119679

Cenové rozmezí
8,0739 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.7 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10119761

Cenové rozmezí
9,8169 Kč - 5,3826 Kč

Skladové zásoby
37800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.7 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10153796

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
2161 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.3 mm
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10153765

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.3 mm
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10153772

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.3 mm
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10119693

Cenové rozmezí
8,4225 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.7 mm
Podpora zacvakávacího zámku 17.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10119730

Cenové rozmezí
9,1476 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.7 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10119716

Cenové rozmezí
8,799 Kč - 4,8108 Kč

Skladové zásoby
2150 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.7 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10119709

Cenové rozmezí
8,6038 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.7 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151358

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy B
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10011409

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10011300

Cenové rozmezí
4,4761 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 16.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10011430

Cenové rozmezí
4,5877 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10011478

Cenové rozmezí
4,4761 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 31.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10011713

Cenové rozmezí
4,7829 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm