Menu Vyhledávání

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Skladem

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.


Produktová řada: SR2719 ,SR2727

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 771
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
4,4203 Kč - 5,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
7.0 mm
6,2332 Kč - 11,5321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
8.0 mm
4,9224 Kč - 6,0798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
3,8766 Kč - 4,8108 Kč 1000 Skladem
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
14.0 mm
4,0968 Kč - 4,552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
3.0 mm
4,4203 Kč - 4,4203 Kč 8000 Skladem
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
4,4203 Kč - 4,4203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
4,9502 Kč - 6,0798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
4,7411 Kč - 4,7411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
12.0 mm
1,2773 Kč - 2,2729 Kč 800 Skladem
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
6.0 mm
3,6953 Kč - 4,5179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
22.0 mm
4,9224 Kč - 4,9224 Kč 65800 Skladem
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
4,9224 Kč - 6,0798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
3,6953 Kč - 4,5179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
5,2152 Kč - 6,4144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
4,9502 Kč - 6,0798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
22.0 mm
3,7092 Kč - 4,5179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
22.0 mm
4,9502 Kč - 6,0798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
3,6953 Kč - 4,5179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
4,9502 Kč - 6,0798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
  • z/ze 39
Podpora zacvakávacího zámku 7.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10015537

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10331880

Cenové rozmezí
11,5321 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.5 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10003442

Cenové rozmezí
6,0798 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10015292

Cenové rozmezí
4,8108 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10015124

Cenové rozmezí
4,552 Kč - 4,0968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10003435

Cenové rozmezí
4,4203 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10003398

Cenové rozmezí
4,4203 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10003428

Cenové rozmezí
6,0798 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10015612

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10015186

Cenové rozmezí
2,2729 Kč - 1,2773 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10014943

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 10.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10004906

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
65800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 18.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10014929

Cenové rozmezí
6,0798 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10014981

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10005088

Cenové rozmezí
6,4144 Kč - 5,2152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10015094

Cenové rozmezí
6,0798 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10015087

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 16.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10015056

Cenové rozmezí
6,0798 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10014790

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10014875

Cenové rozmezí
6,0798 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm