Menu Vyhledávání

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Skladem

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.


Produktová řada: SR2719 ,SR2727

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 771
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
3,9184 Kč - 4,8945 Kč 19000 Skladem
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
18.0 mm
2,4256 Kč - 2,5782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
6.0 mm
4,0718 Kč - 4,9502 Kč 3000 Skladem
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
22.0 mm
5,0249 Kč - 5,5832 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
4.8 mm
3,751 Kč - 4,6714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
10.0 mm
3,9324 Kč - 4,8108 Kč 700 Skladem
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
14.0 mm
4,8296 Kč - 5,9315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
4,4065 Kč - 5,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
14.0 mm
4,2854 Kč - 5,2785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
3.0 mm
3,6953 Kč - 4,5179 Kč 2000 Skladem
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
4,4203 Kč - 5,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
12.0 mm
2,9176 Kč - 3,2418 Kč 490 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
1.6 mm
3,7092 Kč - 4,5179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
3,7928 Kč - 4,5041 Kč 800 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
9.5 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,7277 Kč - 2,8569 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
22.0 mm
1,9941 Kč - 2,3984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
20.0 mm
3,9462 Kč - 4,9224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
4,4065 Kč - 5,4104 Kč 1000 Skladem
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
20.0 mm
3,6051 Kč - 4,4078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
  • z/ze 39
Podpora zacvakávacího zámku 18.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10015674

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid UL94 V-2 černá

10015506

Cenové rozmezí
2,5782 Kč - 2,4256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10015711

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10015742

Cenové rozmezí
5,5832 Kč - 5,0249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    2.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 10.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10015582

Cenové rozmezí
4,6714 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10015636

Cenové rozmezí
4,8108 Kč - 3,9324 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10634196

Cenové rozmezí
5,9315 Kč - 4,8296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10015643

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 4,4065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10559406

Cenové rozmezí
5,2785 Kč - 4,2854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10014813

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10015629

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 1.6 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10015728

Cenové rozmezí
3,2418 Kč - 2,9176 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    2.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 16.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10014899

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10015773

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    3.9 mm
  • Průměr otvoru A
    2.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10014806

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10630297

Cenové rozmezí
2,8569 Kč - 1,7277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 20.0 mm polyamid UL94 V-2 černá

10015698

Cenové rozmezí
2,3984 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10004920

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 20.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10015704

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 4,4065 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10487686

Cenové rozmezí
4,4078 Kč - 3,6051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm