Menu Vyhledávání

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Skladem

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.


Produktová řada: SR2719 ,SR2727

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 771
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
3,3052 Kč - 3,6725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
2,4274 Kč - 2,6971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
3,9742 Kč - 4,8945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
4,0995 Kč - 4,555 Kč 20000 Skladem
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
28.6 mm
1,9243 Kč - 3,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
2,9761 Kč - 3,3068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
3,7683 Kč - 4,6255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
19.1 mm
5,4662 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
4,3572 Kč - 4,8414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
2,5134 Kč - 2,7927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
3,8766 Kč - 4,7411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
22.2 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
11.1 mm
5,4802 Kč - 6,7351 Kč 1000 Skladem
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.6 mm
5,4802 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
17.5 mm
2,4448 Kč - 2,6016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
19.1 mm
5,4802 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
3,8046 Kč - 4,2274 Kč 2400 Skladem
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
5,4802 Kč - 6,7351 Kč 3000 Skladem
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
  • z/ze 39
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10001189

Cenové rozmezí
3,6725 Kč - 3,3052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10018132

Cenové rozmezí
2,6971 Kč - 2,4274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 31.8 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10018149

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 28.6 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10018125

Cenové rozmezí
4,555 Kč - 4,0995 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 31.8 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017630

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10017708

Cenové rozmezí
3,3068 Kč - 2,9761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10630655

Cenové rozmezí
4,6255 Kč - 3,7683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017616

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10018293

Cenové rozmezí
4,8414 Kč - 4,3572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018576

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10018316

Cenové rozmezí
2,7927 Kč - 2,5134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 31.8 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017944

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10018521

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110942

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 20.6 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018071

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 17.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017845

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10487389

Cenové rozmezí
2,6016 Kč - 2,4448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018309

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10017913

Cenové rozmezí
4,2274 Kč - 3,8046 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017715

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm