Menu Vyhledávání

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Skladem

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.


Produktová řada: SR2719 ,SR2727

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 771
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
5,4802 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
5,4802 Kč - 6,7351 Kč 1000 Skladem
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.6 mm
5,4802 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
3,8766 Kč - 4,7411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
22.2 mm
5,4802 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
17.5 mm
3,8046 Kč - 4,2274 Kč 2400 Skladem
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
3,4861 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
2,5134 Kč - 2,7927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
2,4448 Kč - 2,6016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
19.1 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
15.9 mm
5,8985 Kč - 10,8906 Kč 100 Skladem
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
3.2 mm
3,6255 Kč - 4,4203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
4,4203 Kč - 4,4203 Kč 3000 Skladem
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
4,4203 Kč - 4,4203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
4,5179 Kč - 4,5179 Kč 28000 Skladem
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
4.0 mm
4,5576 Kč - 5,064 Kč 664 Skladem
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
2.0 mm
4,8945 Kč - 4,8945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
22.0 mm
2,8112 Kč - 2,9919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
4.0 mm
0,6637 Kč - 1,1922 Kč 945 Skladem
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
6.0 mm
  • z/ze 39
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017777

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 20.6 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018071

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018309

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10018521

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 17.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017845

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10017913

Cenové rozmezí
4,2274 Kč - 3,8046 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10017852

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 31.8 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017944

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10018316

Cenové rozmezí
2,7927 Kč - 2,5134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10487389

Cenové rozmezí
2,6016 Kč - 2,4448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018507

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10331835

Cenové rozmezí
10,8906 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.3 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10003275

Cenové rozmezí
4,4203 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10003336

Cenové rozmezí
4,4203 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10003411

Cenové rozmezí
4,4203 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10015148

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 4,5179 Kč

Skladové zásoby
28000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10015100

Cenové rozmezí
5,064 Kč - 4,5576 Kč

Skladové zásoby
664 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10015377

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 černá

10015445

Cenové rozmezí
2,9919 Kč - 2,8112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10015193

Cenové rozmezí
1,1922 Kč - 0,6637 Kč

Skladové zásoby
945 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm