Menu Vyhledávání

Rozpěrky ovládané dotykem

Skladem

Standardní zacvakávací rozpěrky jsou ideální pro rychlou montáž desek plošných spojů. Integrovaná pružina umožňuje přítlak horního panelu a je ideální pro dotykové řídicí panely.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Norma hořlavosti materiálu Průměr otvoru A Materiál Typ uchycení pro otvor B Provozní teplota Typ uchycení pro otvor A Délka rozpěrky Koupit
20,5263 Kč - 20,5263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
4.2 mm
polyamid 6.6
Upevnění na vertikálním osazení
Snap Lock
30.0 mm
19,3572 Kč - 19,7588 Kč 980 Skladem
UL94 V-0
4.2 mm
polyamid
Upevnění na vertikálním osazení
Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
30.0 mm
20,5263 Kč - 20,5263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
4.2 mm
polyamid 6.6
Upevnění na vertikálním osazení
Snap Lock
30.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 30.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10035795

Cenové rozmezí
20,5263 Kč - 20,5263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění na vertikálním osazení
  • Průměr těla
    9.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 30.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10035818

Cenové rozmezí
19,7588 Kč - 19,3572 Kč

Skladové zásoby
980 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění na vertikálním osazení
  • Průměr těla
    9.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 30.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10035801

Cenové rozmezí
20,5263 Kč - 20,5263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění na vertikálním osazení
  • Průměr těla
    9.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.0 mm