10175552
TEHCBS-16-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 16,9844 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění skrze vnitřní závit |
Speciální vlastnosti | Otvor pro samořezný šroub |
Kompatibilní velikosti závitu | #6,M3.5 |
Průměr otvoru A | 0.157 in |
Průměr otvoru A | 4.0 mm |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.598 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 15.2 mm |
Tloušťka panelu B | 0.118 - 0.252 in |
Tloušťka panelu B | 3.0 - 6.4 mm |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Délka rozpěrky | 1 in |
Délka rozpěrky | 25.4 mm |
Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku