Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a možnost snadného vyjmutí. Připevnění pomocí šroubů je velmi pevné a spolehlivé. Připevňují se samořeznými šrouby.
Produktová řada: SR2758
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Tloušťka panelu A | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,8885 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6,9025 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 6,9303 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,8885 Kč - 8,5061 Kč | 2000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,8945 Kč - 5,9961 Kč | 3000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 8,5061 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 4,8945 Kč - 5,9961 Kč | 94 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 4,9642 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 6,8885 Kč - 8,5061 Kč | 2000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 16,9844 Kč - 16,9844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,8945 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku