Menu Vyhledávání

Rozpěrka s uchycením na hranu 12.7 mm Upevnění skrze vnitřní závit 3.0 mm

This snap-in edge holding support clips into a square bottom hole and holds on to a pcb with a side clip. the top clip has an extra long nose to fit in a PCB hole. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Nové objednací číslo:

10035917

Staré objednací číslo:

TEHCBS-8-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,9961 Kč
5000 + 4,8945 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 996,10 Kč

1000 x 5,9961 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Snap-Lock
Typ uchycení pro otvor B Upevnění skrze vnitřní závit
Průměr otvoru A 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 15.2 mm
Tloušťka panelu B 3.0 - 6.4 mm
Tloušťka panelu A 1.57 mm
Délka rozpěrky 12.7 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás