Tyto distanční rozpěrky s límcem se skládají ze dvou částí, z čepu (CSP) a protikusu (CSR). Jsou navrženy pro uchycení desek plošných spojů. Spojením vzájemně odpovídajících částí vznikne kompletní uzavřená nylonová rozpěrka. Doporučuje se použít šroub s čočkovou hlavou. Každý protikus se používá se specifickým čepem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální tloušťka panelu A | Průměr otvoru A | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0001 Kč - 8,0001 Kč | 1000 Skladem |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 8,0001 Kč - 8,0001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 8,0001 Kč - 8,0001 Kč | 1000 Skladem |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 8,0001 Kč - 8,0001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 8,0001 Kč - 8,0001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 8,0001 Kč - 8,0001 Kč | 1000 Skladem |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 8,0001 Kč - 8,0001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 8,0001 Kč - 8,0001 Kč | 2000 Skladem |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 8,0001 Kč - 8,0001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.093 in
2.36 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 8,0001 Kč - 8,0001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 8,0001 Kč - 8,0001 Kč | 5425 Skladem |
0.093 in
2.36 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
| 8,0001 Kč - 8,0001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 8,0001 Kč - 8,0001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 8,0001 Kč - 8,0001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 3,5188 Kč - 5,0987 Kč | 1450 Skladem |
0.093 in
2.36 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku