Menu Vyhledávání

Rozpěrky s obrácenou montáží

Skladem

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky. Mají tenkou klenutou hlavu, která pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vrchní část podpěrky, na kterém spočívá deska plošných spojů, je dostupná ve čtyřech provedeních: zacvakávací, s bajonetem, šípovou hlavou nebo ploškou.

Produktová řada: SR2749

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 258
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
6,4144 Kč - 11,8389 Kč 100 Skladem
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
10.5 mm
6,8049 Kč - 12,578 Kč 2600 Skladem
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
5,8985 Kč - 5,8985 Kč 3200 Skladem
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
6,8049 Kč - 12,578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
3,8427 Kč - 4,2698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 10000 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.0 mm
5,1724 Kč - 5,7471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
3,8904 Kč - 4,8248 Kč 5863 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
4,8945 Kč - 4,8945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
10001943 2,8028 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
1,8825 Kč - 3,1096 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
4,9921 Kč - 6,1914 Kč 1000 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
5,285 Kč - 7,7252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
5.0 mm
3,1646 Kč - 3,2931 Kč 6000 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
7,3069 Kč - 11,8529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
24.0 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
6,4562 Kč - 7,9763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
3,9979 Kč - 4,442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
2,6912 Kč - 4,4343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
5,1708 Kč - 5,7453 Kč 41780 Skladem
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
  • z/ze 13
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.5 mm PA6 přírodní

10331699

Cenové rozmezí
11,8389 Kč - 6,4144 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.6 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm PA6 přírodní

10184417

Cenové rozmezí
12,578 Kč - 6,8049 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 4.0 mm PA6 přírodní

10381786

Cenové rozmezí
5,8985 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.0 mm PA6 přírodní

10184424

Cenové rozmezí
12,578 Kč - 6,8049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023549

Cenové rozmezí
4,2698 Kč - 3,8427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.0 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10001967

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023433

Cenové rozmezí
5,7471 Kč - 5,1724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10002216

Cenové rozmezí
4,8248 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
5863 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151891

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    2.9 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.0 mm PA6 UL94 V-2 černá

10001943

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,8028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm PA6 UL94 V-2 černá

10001936

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 4.8 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10002148

Cenové rozmezí
6,1914 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 5.0 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10001998

Cenové rozmezí
7,7252 Kč - 5,285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm PA6 UL94 V-2 černá

10002223

Cenové rozmezí
3,2931 Kč - 3,1646 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 24.0 mm PA6 přírodní

10067772

Cenové rozmezí
11,8529 Kč - 7,3069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023518

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 7.9 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10023488

Cenové rozmezí
7,9763 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023563

Cenové rozmezí
4,442 Kč - 3,9979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023419

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023495

Cenové rozmezí
5,7453 Kč - 5,1708 Kč

Skladové zásoby
41780 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.8 mm